商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 切削方向
  2. 可加工深度T
  3. A
  4. 端面H×B
  5. H2
  6. 刀杆全长
  7. 押板
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 切削方向

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 可加工深度T(mm)

    • 13
    • 17
  • A(mm)

    • 3.4
    • 4.2
    • 5.8
    • 9
  • 端面H×B(mm)

    • 20×20
    • 25×25
    • 32×25
  • H2(mm)

  • 刀杆全长(mm)

    • 125
    • 150
    • 170
  • 押板

    • CGH-3L
    • CGH-3R
    • CGH-2L
    • CGH-2R
    • CGH-1L
    • CGH-1R
  • 类型

  • 按发货日筛选

    外径深槽加工用刀杆(KGH)

    根据数量多少打折

    产品目录

    外径深槽加工用刀杆(KGH)

    原价 :

    ¥ 584.86起

    价格(不含税):

    ¥ 584.86起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 584.86

    原价 :

    584.86

    价格(不含税):

    ¥ 584.86起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 584.86

    型号 :

    • 17个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 外圆切槽 切削方向 左手刀
    可加工深度T(mm) 13 A(mm) 3.4
    端面H×B(mm) 20×20 H2(mm) 5
    刀杆全长(mm) 125 押板 CGH-1L
    扳手 LW-5 L2(mm) 33.5
    适用螺栓 HH6×25 弹簧 SP-6
    垫圈 W-6

    基本信息

    用途 外圆切槽 扳手 LW-5
     
    型号
    KGHL2020K-4
    KGHL2020K-5
    KGHL2020K-7
    KGHL2525M-4
    KGHL2525M-5
    KGHL2525M-7
    KGHL2525M-10
    KGHL3225P-5
    KGHR2020K-4
    KGHR2020K-5
    KGHR2020K-7
    KGHR2525M-4
    KGHR2525M-5
    KGHR2525M-7
    KGHR2525M-10
    KGHR3225P-5
    KGHR3225P-10
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    切削方向 可加工深度T
    (mm)
    A
    (mm)
    端面H×B
    (mm)
    H2
    (mm)
    刀杆全长
    (mm)
    押板 L2
    (mm)
    适用螺栓 弹簧 垫圈

    ¥639.26起

    询价 左手刀133.420×205125CGH-1L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥639.26起

    询价 左手刀134.220×205125CGH-1L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥639.26起

    询价 左手刀135.820×205125CGH-2L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥727.45起

    4天 左手刀133.425×25-150CGH-1L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥727.45起

    询价 左手刀134.225×25-150CGH-1L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥727.45起

    询价 左手刀135.825×25-150CGH-2L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥775.94起

    询价 左手刀17925×25-150CGH-3L41HH6×25SP-6W-6

    ¥863.93起

    询价 左手刀134.232×25-170CGH-1L33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥584.86起

    4天 右手刀133.420×205125CGH-1R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥639.26起

    4天 右手刀134.220×205125CGH-1R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀135.820×205125CGH-2R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥618.28起

    4天 右手刀133.425×25-150CGH-1R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥727.45起

    4天 右手刀134.225×25-150CGH-1R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥727.45起

    20天 右手刀135.825×25-150CGH-2R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥775.94起

    4天 右手刀17925×25-150CGH-3R41HH6×25SP-6W-6

    ¥863.93起

    询价 右手刀134.232×25-170CGH-1R33.5HH6×25SP-6W-6

    ¥912.44起

    询价 右手刀17932×25-170CGH-3R41HH6×25SP-6W-6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 584.86起

    价格 :

    ¥ 584.86起

    参考单价 :

    ¥ 584.86

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    切断·切槽用工具(单刃型)

    ¥ 35.00起

    MISUMI 切断·切槽用工具(单刃型)

    发货日: 当天

    切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    ¥ 545.40起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    发货日: 询价

    切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    ¥ 484.44起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    ¥ 533.84起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    发货日: 当天起

    自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    ¥ 532.92起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    外圆/端面用模块刀柄GYH

    ¥ 550.97起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面用模块刀柄GYH

    发货日: 当天起

    内径切槽加工一般抗振型刀杆

    ¥ 706.48起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 内径切槽加工一般抗振型刀杆

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    ¥ 620.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    发货日: 5天

    自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    ¥ 417.07起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    发货日: 当天起

    切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    ¥ 519.65起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    发货日: 询价

    多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    ¥ 958.67起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    发货日: 当天起

    槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    ¥ 506.65起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空