商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. L
  2. T
  3. A
  4. 刀片方向
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • L(mm)

    • 44.2
    • 51.2
    • 53.2
    • 54.2
    • 59.2
  • T(mm)

    • 10.2
    • 17.2
    • 20.2
    • 25.2
  • A(mm)

    • 1.7
    • 2.4
    • 3.4
    • 4.4
  • 刀片方向(mm)

  • 类型

    • KGD-C
  • 按发货日筛选

    切槽加工用KGD-C型刀板

    根据数量多少打折

    产品目录

    切槽加工用KGD-C型刀板

    原价 :

    ¥481.97起

    价格(不含税):

    ¥481.97起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥481.97

    原价 :

    481.97

    价格(不含税):

    ¥481.97起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥481.97

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    L(mm) 51.2 T(mm) 17.2
    A(mm) 1.7 刀片方向(mm)
     
    型号
    KGDL-2T17-C
    KGDL-3T10-C
    KGDL-4T10-C
    KGDL-4T20-C
    KGDL-5T10-C
    KGDL-5T25-C
    KGDR-2T17-C
    KGDR-3T10-C
    KGDR-3T20-C
    KGDR-4T10-C
    KGDR-4T20-C
    KGDR-4T25-C
    KGDR-5T10-C
    KGDR-5T25-C
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    L
    (mm)
    T
    (mm)
    A
    (mm)
    刀片方向
    (mm)

    ¥481.97起

    30天 51.217.21.7

    ¥481.97起

    30天 44.210.22.4

    ¥481.97起

    30天 44.210.23.4

    ¥481.97起

    30天 54.220.23.4

    ¥481.97起

    30天 44.210.24.4

    ¥529.73起

    30天 59.225.24.4

    ¥481.97起

    30天 51.217.21.7

    ¥481.97起

    30天 44.210.22.4

    ¥481.97起

    30天 53.220.22.4

    ¥481.97起

    30天 44.210.23.4

    ¥481.97起

    30天 54.220.23.4

    ¥529.73起

    30天 59.225.23.4

    ¥481.97起

    30天 44.210.24.4

    ¥529.73起

    30天 59.225.24.4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥481.97起

    价格 :

    ¥481.97起

    参考单价 :

    ¥481.97

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    零件(螺钉)

    ¥ 17.18起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 零件(螺钉)

    发货日: 当天起

    夹紧螺钉TS

    ¥ 123.07起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 夹紧螺钉TS

    发货日: 12天

    夹紧螺钉LS

    ¥ 89.19起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 夹紧螺钉LS

    发货日: 12天

    安装螺栓HSC

    ¥ 36.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 安装螺栓HSC

    发货日: 12天

    星形扭矩扳手(旗型)

    ¥ 148.46起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 星形扭矩扳手(旗型)

    发货日: 当天起

    零件(杆销)

    ¥ 134.28起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 零件(杆销)

    发货日: 当天起

    螺丝

    ¥ 165.39起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 螺丝

    发货日: 30天起

    零件(垫片)

    ¥ 268.57起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 零件(垫片)

    发货日: 当天起

    零件(插销)

    ¥ 34.92起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 零件(插销)

    发货日: 30天

    零件(押板组)

    ¥ 302.42起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 零件(押板组)

    发货日: 当天起

    夹紧螺钉

    ¥ 221.71起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 夹紧螺钉

    发货日: 12天

    垫片SR

    ¥ 139.07起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 垫片SR

    发货日: 60天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空