商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 槽宽
  2. 最大槽深
  3. 切削方向
  4. 可加工深度T
  5. A
  6. 端面H×B
  7. 刀杆全长
  8. 刃宽W
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有46个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 槽宽(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 最大槽深(mm)

    • 10
    • 17
    • 20
    • 25
  • 切削方向

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 可加工深度T(mm)

    • 10
    • 17
    • 20
    • 25
  • A(mm)

    • 1.7
    • 2.4
    • 3.4
    • 4.4
  • 端面H×B(mm)

    • 20×20
    • 25×25
    • 32×32
  • 刀杆全长(mm)

    • 115
    • 122
    • 125
    • 130
    • 140
    • 147
    • 150
    • 155
    • 160
    • 170
    • 175
  • 刃宽W(mm)

    • MIN.2.0/MAX.3.0
    • MIN.3.0/MAX.4.0
    • MIN.4.0/MAX.5.0
    • MIN.5.0/MAX.6.0
  • 类型

    • KGD-S
  • 按发货日筛选

    切槽/切断用直柄型0°分割刀杆KGD-S

    根据数量多少打折

    产品目录

    切槽/切断用直柄型0°分割刀杆KGD-S

    原价 :

    ¥ 840.95起

    价格(不含税):

    ¥ 840.95起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 840.95

    原价 :

    840.95

    价格(不含税):

    ¥ 840.95起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 840.95

    型号 :

    • 46个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 外圆切槽 / 切断 槽宽(mm) 2
    最大槽深(mm) 17 切削方向 左手刀
    可加工深度T(mm) 17 A(mm) 1.7
    端面H×B(mm) 20×20 刀杆全长(mm) 122
    使用刀片 LTW-25 刃宽W(mm) MIN.2.0/MAX.3.0
    L2(mm) 40 适用螺栓 BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    基本信息

    用途 外圆切槽 / 切断 使用刀片 LTW-25
     
    型号
    KGDL2020X-2T17S
    KGDL2020X-3T10S
    KGDL2020X-3T20S
    KGDL2020X-4T10S
    KGDL2020X-4T20S
    KGDL2020X-4T25S
    KGDL2020X-5T10S
    KGDL2020X-5T25S
    KGDL2525X-2T17S
    KGDL2525X-3T10S
    KGDL2525X-3T20S
    KGDL2525X-4T10S
    KGDL2525X-4T20S
    KGDL2525X-4T25S
    KGDL2525X-5T10S
    KGDL2525X-5T25S
    KGDL3232X-3T10S
    KGDL3232X-3T20S
    KGDL3232X-4T10S
    KGDL3232X-4T20S
    KGDL3232X-4T25S
    KGDL3232X-5T10S
    KGDL3232X-5T25S
    KGDR2020X-2T17S
    KGDR2020X-3T10S
    KGDR2020X-3T20S
    KGDR2020X-4T10S
    KGDR2020X-4T20S
    KGDR2020X-4T25S
    KGDR2020X-5T10S
    KGDR2020X-5T25S
    KGDR2525X-2T17S
    KGDR2525X-3T10S
    KGDR2525X-3T20S
    KGDR2525X-4T10S
    KGDR2525X-4T20S
    KGDR2525X-4T25S
    KGDR2525X-5T10S
    KGDR2525X-5T25S
    KGDR3232X-3T10S
    KGDR3232X-3T20S
    KGDR3232X-4T10S
    KGDR3232X-4T20S
    KGDR3232X-4T25S
    KGDR3232X-5T10S
    KGDR3232X-5T25S
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    槽宽
    (mm)
    最大槽深
    (mm)
    切削方向 可加工深度T
    (mm)
    A
    (mm)
    端面H×B
    (mm)
    刀杆全长
    (mm)
    刃宽W
    (mm)
    L2
    (mm)
    适用螺栓

    ¥840.95起

    询价 217左手刀171.720×20122MIN.2.0/MAX.3.040BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 310左手刀102.420×20115MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 320左手刀202.420×20125MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 410左手刀103.420×20115MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 420左手刀203.420×20125MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 425左手刀253.420×20130MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 510左手刀104.420×20115MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 525左手刀254.420×20130MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 217左手刀171.725×25147MIN.2.0/MAX.3.040BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 310左手刀102.425×25140MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 320左手刀202.425×25150MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 410左手刀103.425×25140MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 420左手刀203.425×25150MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥925.31起

    询价 425左手刀253.425×25155MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 510左手刀104.425×25140MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥925.31起

    询价 525左手刀254.425×25155MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 310左手刀102.432×32160MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 320左手刀202.432×32170MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 410左手刀103.432×32160MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 420左手刀203.432×32170MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥1,034.37起

    询价 425左手刀253.432×32175MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 510左手刀104.432×32160MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥1,034.37起

    询价 525左手刀254.432×32175MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 217右手刀171.720×20122MIN.2.0/MAX.3.040BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    4天 310右手刀102.420×20115MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 320右手刀202.420×20125MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 410右手刀103.420×20115MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 420右手刀203.420×20125MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 425右手刀253.420×20130MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥840.95起

    询价 510右手刀104.420×20115MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 525右手刀254.420×20130MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.32起

    询价 217右手刀171.725×25147MIN.2.0/MAX.3.040BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.32起

    询价 310右手刀102.425×25140MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.32起

    询价 320右手刀202.425×25150MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 410右手刀103.425×25140MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    4天 420右手刀203.425×25150MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥925.31起

    询价 425右手刀253.425×25155MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥883.12起

    询价 510右手刀104.425×25140MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥925.31起

    询价 525右手刀254.425×25155MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 310右手刀102.432×32160MIN.3.0/MAX.4.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    4天 320右手刀202.432×32170MIN.3.0/MAX.4.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 410右手刀103.432×32160MIN.4.0/MAX.5.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    4天 420右手刀203.432×32170MIN.4.0/MAX.5.043BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥1,034.37起

    询价 425右手刀253.432×32175MIN.4.0/MAX.5.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥992.09起

    询价 510右手刀104.432×32160MIN.5.0/MAX.6.033BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    ¥1,034.37起

    询价 525右手刀254.432×32175MIN.5.0/MAX.6.048BH6×10TR(刀片紧固用)SB60120TR(刀板用)

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 46个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 840.95起

    价格 :

    ¥ 840.95起

    参考单价 :

    ¥ 840.95

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    ¥ 532.92起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    ¥ 484.44起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    切断·切槽用工具(单刃型)

    ¥ 35.00起

    MISUMI 切断·切槽用工具(单刃型)

    发货日: 当天

    切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    ¥ 545.40起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    发货日: 询价

    槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    ¥ 533.84起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    发货日: 当天起

    外圆/端面用模块刀柄GYH

    ¥ 550.97起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面用模块刀柄GYH

    发货日: 当天起

    内径切槽加工一般抗振型刀杆

    ¥ 706.48起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 内径切槽加工一般抗振型刀杆

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    ¥ 620.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    发货日: 5天

    自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    ¥ 417.07起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    发货日: 当天起

    切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    ¥ 519.65起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    发货日: 询价

    多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    ¥ 958.67起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    发货日: 当天起

    槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    ¥ 506.65起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空