商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 切削方向
  2. 可加工深度T
  3. A
  4. 端面H×B
  5. 刀杆全长
  6. 押板
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有16个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 切削方向

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 可加工深度T(mm)

    • 2.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • A(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
  • 端面H×B(mm)

    • 20×20
    • 25×25
  • 刀杆全长(mm)

    • 125
    • 150
  • 押板

    • CGBL
    • CGBR
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    外径浅槽加工用刀杆(KGBS)

    根据数量多少打折

    产品目录

    外径浅槽加工用刀杆(KGBS)

    原价:

    ¥449.01起

    价格(不含税):

    ¥449.01起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥449.01

    原价:

    449.01

    价格(不含税):

    ¥449.01起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥449.01

    型号:

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 外圆切槽 切削方向 左手刀
    可加工深度T(mm) 4 A(mm) 1
    端面H×B(mm) 20×20 刀杆全长(mm) 125
    押板 CGBL 扳手 LW-4
    H3(mm) 11.5 L2(mm) 25
    适用螺栓 BH6×25 弹簧 SP-6

    基本信息

    用途 外圆切槽 扳手 LW-4
     
    型号
    KGBSL2020K22-15
    KGBSL2020K22-25
    KGBSL2020K22-35
    KGBSL2020K-16
    KGBSL2525M22-15
    KGBSL2525M22-25
    KGBSL2525M22-35
    KGBSL2525M-16
    KGBSR2020K22-15
    KGBSR2020K22-25
    KGBSR2020K22-35
    KGBSR2020K-16
    KGBSR2525M22-15
    KGBSR2525M22-25
    KGBSR2525M22-35
    KGBSR2525M-16
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    切削方向 可加工深度T
    (mm)
    A
    (mm)
    端面H×B
    (mm)
    刀杆全长
    (mm)
    押板 H3
    (mm)
    L2
    (mm)
    适用螺栓 弹簧

    ¥514.79起

    30天 左手刀4120×20125CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 左手刀4.5220×20125CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 左手刀5320×20125CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 左手刀2.5-20×20125CGBL1125BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 左手刀4125×25150CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 左手刀4.5225×25150CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 左手刀5325×25150CGBL11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 左手刀2.5-25×25150CGBL1125BH6×25SP-6

    ¥449.01起

    30天 右手刀4120×20125CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 右手刀4.5220×20125CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 右手刀5320×20125CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥514.79起

    30天 右手刀2.5-20×20125CGBR1125BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 右手刀4125×25150CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 右手刀4.5225×25150CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 右手刀5325×25150CGBR11.525BH6×25SP-6

    ¥555.75起

    30天 右手刀2.5-25×25150CGBR1125BH6×25SP-6

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 16个备选型号

     复制

    原价:

    ¥449.01起

    价格:

    ¥449.01起

    参考单价:

    ¥449.01

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    切断·切槽用工具(单刃型)

    ¥ 35.00起

    MISUMI 切断·切槽用工具(单刃型)

    发货日: 当天

    切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    ¥ 572.67起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    发货日: 30天起

    切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    ¥ 518.74起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    ¥ 555.73起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    发货日: 当天起

    自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    ¥ 532.92起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    外圆/端面用模块刀柄GYH

    ¥ 571.35起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面用模块刀柄GYH

    发货日: 当天起

    内径切槽加工一般抗振型刀杆

    ¥ 706.48起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 内径切槽加工一般抗振型刀杆

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    ¥ 620.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    发货日: 5天

    自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    ¥ 448.97起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    发货日: 当天起

    多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    ¥ 958.67起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    发货日: 当天起

    切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    ¥ 519.65起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    发货日: 60天

    槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    ¥ 506.65起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空