商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 切削方向
  2. 可加工深度T
  3. A
  4. 端面H×B
  5. H2
  6. 刀杆全长
  7. 押板
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 切削方向

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 可加工深度T(mm)

    • 20
    • 25
  • A(mm)

    • 2.3
    • 3.3
    • 4.3
  • 端面H×B(mm)

    • 20×20
    • 25×25
  • H2(mm)

  • 刀杆全长(mm)

    • 125
    • 150
  • 押板

    • CGA-5L
    • CGA-5R
    • CGA-4L
    • CGA-4R
    • CGA-3L
    • CGA-3R
  • 类型

  • 外径深槽加工用刀杆(KGA)

    根据数量多少打折

    产品目录

    外径深槽加工用刀杆(KGA)

    原价 :

    ¥ 639.26起

    价格(不含税):

    ¥ 639.26起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 639.26

    原价 :

    639.26

    价格(不含税):

    ¥ 639.26起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 639.26

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 外圆切槽 切削方向 左手刀
    可加工深度T(mm) 20 A(mm) 2.3
    端面H×B(mm) 20×20 H2(mm) 5
    刀杆全长(mm) 125 押板 CGA-3L
    扳手 LW-5 适用螺栓 HH6×20
    弹簧 SP-6

    基本信息

    用途 外圆切槽 扳手 LW-5
     
    型号
    KGAL2020K-3
    KGAL2525M-3
    KGAL2525M-4
    KGAL2525M-5
    KGAR2020K-3
    KGAR2020K-3S
    KGAR2020K-4
    KGAR2020K-4S
    KGAR2020K-5
    KGAR2020K-5S
    KGAR2525M-3
    KGAR2525M-3S
    KGAR2525M-4
    KGAR2525M-4S
    KGAR2525M-5
    KGAR2525M-5S
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    切削方向 可加工深度T
    (mm)
    A
    (mm)
    端面H×B
    (mm)
    H2
    (mm)
    刀杆全长
    (mm)
    押板 适用螺栓 弹簧

    ¥639.26起

    询价 左手刀202.320×205125CGA-3LHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 左手刀202.325×25-150CGA-3LHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 左手刀203.325×25-150CGA-4LHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 左手刀254.325×25-150CGA-5LHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀202.320×205125CGA-3RHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀202.320×205125CGA-3RHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀203.320×205125CGA-4RHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀203.320×205125CGA-4RHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀254.320×205125CGA-5RHH6×20SP-6

    ¥639.26起

    询价 右手刀204.320×205125CGA-5RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀202.325×25-150CGA-3RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀202.325×25-150CGA-3RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀203.325×25-150CGA-4RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀203.325×25-150CGA-4RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀254.325×25-150CGA-5RHH6×20SP-6

    ¥727.45起

    询价 右手刀204.325×25-150CGA-5RHH6×20SP-6

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 639.26起

    价格 :

    ¥ 639.26起

    参考单价 :

    ¥ 639.26

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    切断·切槽用工具(单刃型)

    ¥ 35.00起

    MISUMI 切断·切槽用工具(单刃型)

    发货日: 当天

    切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    ¥ 545.40起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/车削/切断/越程槽/仿形加工用车刀杆MGEHR/L

    发货日: 询价

    切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    ¥ 484.44起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 切槽/切断用一体型刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    ¥ 533.84起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)刀具模块GY系列

    发货日: 当天起

    自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    ¥ 532.92起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床切断加工用刀杆(KGD)

    发货日: 当天起

    外圆/端面用模块刀柄GYH

    ¥ 550.97起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面用模块刀柄GYH

    发货日: 当天起

    内径切槽加工一般抗振型刀杆

    ¥ 706.48起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 内径切槽加工一般抗振型刀杆

    发货日: 当天起

    槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    ¥ 620.69起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(外圆用)MG型车刀MGH

    发货日: 5天

    自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    ¥ 417.07起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 自动车床用多功能切槽刀杆(KGM)

    发货日: 当天起

    切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    ¥ 519.65起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 切槽/切断用多功能刀具刀杆SPH

    发货日: 询价

    多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    ¥ 820.70起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 多功能内径切槽刀杆(KIMG-V)

    发货日: 当天起

    槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    ¥ 506.65起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用) F型镗刀杆 FSL51

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空