商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 方向(选择)
  3. 槽宽(切槽・切断用)
  4. 刀片牌号
  5. 刀片长度
  6. 最小加工径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有23个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 非铁金属
    • 耐热合金、钛合金
  • 方向(选择)

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 槽宽(切槽・切断用)

    • 1mm
    • 2mm
  • 刀片牌号

    • KW10
    • PR930
  • 刀片长度(mm)

    • 60
    • 70
    • 80
  • 最小加工径(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
  • 类型

  • 按发货日筛选

    小内径切槽加工用2刀头整体型刀具(HPG)

    根据数量多少打折

    产品目录

    小内径切槽加工用2刀头整体型刀具(HPG)【1~10个装】

    原价 :

    ¥ 508.89起

    价格(不含税):

    ¥ 508.89起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 430.65

    原价 :

    508.89

    价格(不含税):

    ¥ 508.89起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 430.65

    型号 :

    • 23个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    工件材料 钢 / 不锈钢 方向(选择) 左手刀
    槽宽(切槽・切断用) 1mm 刀片牌号 PR930
    刀片长度(mm) 60 刀尖角R(mm) 0.05
    最小加工径(mm) 4 F(mm) 3.65
    L2(mm) 15

    基本信息

    刀尖角R(mm) 0.05
     
    型号
    HPGL0404-10-PR930
    HPGL0404-20-PR930
    HPGL0505-10-PR930
    HPGL0505-20-PR930
    HPGL0606-10-PR930
    HPGL0606-20-PR930
    HPGL0707-10-PR930
    HPGL0707-20-PR930
    HPGR0404-10-KW10
    HPGR0404-10-PR930
    HPGR0404-20-KW10
    HPGR0404-20-PR930
    HPGR0505-10-KW10
    HPGR0505-10-PR930
    HPGR0505-20-KW10
    HPGR0505-20-PR930
    HPGR0606-10-PR930
    HPGR0606-20-KW10
    HPGR0606-20-PR930
    HPGR0707-10-KW10
    HPGR0707-10-PR930
    HPGR0707-20-KW10
    HPGR0707-20-PR930
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 方向(选择) 槽宽(切槽・切断用) 刀片牌号 刀片长度
    (mm)
    最小加工径
    (mm)
    F
    (mm)
    L2
    (mm)

    ¥4,306.49起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀1mmPR9306043.6515

    ¥4,306.49起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀2mmPR9306043.6515

    ¥4,772.19起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀1mmPR9307054.5520

    ¥4,772.19起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀2mmPR9307054.5520

    ¥5,223.02起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀1mmPR9307065.520

    ¥5,223.02起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀2mmPR9307065.520

    ¥5,776.00起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀1mmPR9308076.4525

    ¥5,776.00起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢左手刀2mmPR9308076.4525

    ¥4,379.27起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀1mmKW106043.6515

    ¥4,306.49起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀1mmPR9306043.6515

    ¥4,379.27起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW106043.6515

    ¥4,306.49起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀2mmPR9306043.6515

    ¥4,859.47起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀1mmKW107054.5520

    ¥4,772.19起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀1mmPR9307054.5520

    ¥4,859.47起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW107054.5520

    ¥4,772.19起

    10个装

    4天 钢 / 不锈钢右手刀2mmPR9307054.5520

    ¥5,223.02起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀1mmPR9307065.520

    ¥5,484.87起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW107065.520

    ¥508.89起

    询价 钢 / 不锈钢右手刀2mmPR9307065.520

    ¥6,110.52起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀1mmKW108076.4525

    ¥5,776.00起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀1mmPR9308076.4525

    ¥6,110.52起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW108076.4525

    ¥5,776.00起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢右手刀2mmPR9308076.4525

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 23个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 508.89起

    价格 :

    ¥ 508.89起

    参考单价 :

    ¥ 430.65

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 118.68起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 224.36起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空