商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 最小加工直径
  2. 方向(选择)
  3. 柄径
  4. 尺寸F
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最小加工直径

    • 40
    • 50
    • 63
  • 方向(选择)

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 柄径

    • 32mm
    • 40mm
    • 50mm
  • 尺寸F(mm)

    • 22
    • 27
    • 35
  • 类型

    • HA-PCLN
  • 按发货日筛选

    镗削/内径端面加工用AD刀杆交换刀头HA-PCLN

    根据数量多少打折

    镗削/内径端面加工用AD刀杆交换刀头HA-PCLN

    原价 :

    ¥ 3,055.29起

    价格(不含税):

    ¥ 3,055.29起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 3,055.29

    原价 :

    3,055.29

    价格(不含税):

    ¥ 3,055.29起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 3,055.29

    型号 :

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用刀片形状 C(80°菱形) 最小加工直径 40
    方向(选择) 左手刀 夹具形状 销锁紧式
    后角 柄径 32mm
    主偏角 95° 切刃长度(mm) 12
    尺寸θ(°) 10 标准刀尖角R 0.8
    尺寸F(mm) 22 尺寸L1(mm) 41

    基本信息

    适用刀片形状 C(80°菱形) 夹具形状 销锁紧式
    后角 主偏角 95°
    切刃长度(mm) 12 尺寸θ(°) 10
    标准刀尖角R 0.8 尺寸L1(mm) 41
    型号
    HA32PCLNL12-40
    HA32PCLNR12-40
    HA40PCLNL12-50
    HA40PCLNR12-50
    HA50PCLNL12-63
    HA50PCLNR12-63
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最小加工直径 方向(选择) 柄径 尺寸F
    (mm)

    ¥3,055.29起

    询价 40左手刀32mm22

    ¥3,055.29起

    询价 40右手刀32mm22

    ¥3,219.48起

    询价 50左手刀40mm27

    ¥3,219.48起

    4天 50右手刀40mm27

    ¥3,615.41起

    询价 63左手刀50mm35

    ¥3,615.41起

    询价 63右手刀50mm35

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 3,055.29起

    价格 :

    ¥ 3,055.29起

    参考单价 :

    ¥ 3,055.29

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    发货日: 7天

    阻尼镗刀杆FSTUP

    ¥ 604.92起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 阻尼镗刀杆FSTUP

    发货日: 当天起

    内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    ¥ 116.55起

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    发货日: 当天

    小型可调式镗刀杆SCLC

    ¥ 1,340.88起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型可调式镗刀杆SCLC

    发货日: 当天起

    内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    发货日: 7天

    槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    ¥ 274.77起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    发货日: 5天

    内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    ¥ 169.08起

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    发货日: 7天

    仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    ¥ 639.28起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    发货日: 4天起

    镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    ¥ 1,235.36起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    发货日: 4天起

    小型镗刀C-BLS

    ¥ 166.36起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型镗刀C-BLS

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空