商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 方向(选择)
  3. 槽宽(切槽・切断用)
  4. 刀片牌号
  5. 刀尖角R
  6. 尺寸A
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有30个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 非铁金属
    • 耐热合金、钛合金
    • 高硬度材料
  • 方向(选择)

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 槽宽(切槽・切断用)

    • 2mm
    • 2.5mm
    • 3mm
    • 4mm
  • 刀片牌号

    • KW10
    • PR930
    • PR1225
  • 刀尖角R(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
  • 尺寸A(mm)

    • 4.3
    • 5.8
  • 类型

    • GVF-AR/BR
  • 按发货日筛选

    切槽加工用刀片GVF-AR/BR(圆槽)

    根据数量多少打折

    产品目录

    切槽加工用刀片GVF-AR/BR(圆槽)(10个装)

    原价 :

    ¥1,309.44起

    价格(不含税):

    ¥1,309.44起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥130.95

    原价 :

    1,309.44

    价格(不含税):

    ¥1,309.44起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥130.95

    型号 :

    • 30个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 其它 工件材料 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金
    用途 切槽・切断 方向(选择) 左手刀
    槽宽(切槽・切断用) 2mm 刀片牌号 KW10
    断屑槽符号 R 刀片高度(mm) 4.5
    刀片长度(mm) 12 刀尖角R(mm) 1
    尺寸A(mm) 4.3

    基本信息

    形状 其它 用途 切槽・切断
    断屑槽符号 R 刀片高度(mm) 4.5
    刀片长度(mm) 12
     
    型号
    GVFL200-100AR-KW10
    GVFL200-100AR-PR1225
    GVFL200-100AR-PR930
    GVFL250-125AR-KW10
    GVFL250-125AR-PR1225
    GVFL250-125AR-PR930
    GVFL300-150AR-KW10
    GVFL300-150AR-PR1225
    GVFL300-150AR-PR930
    GVFL300-150BR-KW10
    GVFL300-150BR-PR1225
    GVFL300-150BR-PR930
    GVFL400-200BR-KW10
    GVFL400-200BR-PR1225
    GVFL400-200BR-PR930
    GVFR200-100AR-KW10
    GVFR200-100AR-PR1225
    GVFR200-100AR-PR930
    GVFR250-125AR-KW10
    GVFR250-125AR-PR1225
    GVFR250-125AR-PR930
    GVFR300-150AR-KW10
    GVFR300-150AR-PR1225
    GVFR300-150AR-PR930
    GVFR300-150BR-KW10
    GVFR300-150BR-PR1225
    GVFR300-150BR-PR930
    GVFR400-200BR-KW10
    GVFR400-200BR-PR1225
    GVFR400-200BR-PR930
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 方向(选择) 槽宽(切槽・切断用) 刀片牌号 刀尖角R
    (mm)
    尺寸A
    (mm)

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀2mmKW1014.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀2mmPR122514.3

    ¥1,571.30起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀2mmPR93014.3

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀2.5mmKW101.254.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀2.5mmPR12251.254.3

    ¥1,571.30起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀2.5mmPR9301.254.3

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀3mmKW101.54.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀3mmPR12251.54.3

    ¥1,571.30起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀3mmPR9301.54.3

    ¥1,454.88起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀3mmKW101.55.8

    ¥1,565.74起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀3mmPR12251.55.8

    ¥1,448.72起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀3mmPR9301.55.8

    ¥1,454.88起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金左手刀4mmKW1025.8

    ¥1,565.74起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀4mmPR122525.8

    ¥1,702.24起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料左手刀4mmPR93025.8

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2mmKW1014.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀2mmPR122514.3

    ¥1,382.59起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀2mmPR93014.3

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀2.5mmKW101.254.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀2.5mmPR12251.254.3

    ¥1,571.30起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀2.5mmPR9301.254.3

    ¥1,309.44起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀3mmKW101.54.3

    ¥1,427.19起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀3mmPR12251.54.3

    ¥1,571.30起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀3mmPR9301.54.3

    ¥1,454.88起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀3mmKW101.55.8

    ¥1,565.74起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀3mmPR12251.55.8

    ¥1,702.24起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀3mmPR9301.55.8

    ¥1,454.88起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金右手刀4mmKW1025.8

    ¥1,565.74起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀4mmPR122525.8

    ¥1,702.24起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料右手刀4mmPR93025.8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 30个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥1,309.44起

    价格 :

    ¥1,309.44起

    参考单价 :

    ¥130.95

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    ¥ 139.95起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 127.55起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    ¥ 182.70起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 240.86起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空