商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

切槽加工用刀片(GVF-005AA)

根据数量多少打折

切槽加工用刀片(GVF-005AA)(10个装)

原价:

¥943.36起

价格(不含税):

¥943.36起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥94.34

原价:

¥943.36起

价格(不含税):

¥943.36起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥94.34

清除全部选项

方向(选择) :

右手刀

左手刀

槽宽(切槽・切断用) :

1mm

2mm

刀片牌号 :

PR930

PR1225

类型 :

GVF-005AA

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状 其它 工件材料 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料
用途 切槽・切断 刀片高度(mm) 4.5
刀片长度(mm) 12 刀尖角R(mm) 0.05
尺寸A(mm) 4.3
型号
GVFL200-005AA-PR1225
GVFR100-005AA-PR930
GVFR200-005AA-PR930
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
方向(选择) 槽宽(切槽・切断用) 刀片牌号

¥943.36起

10个装

35天 左手刀2mmPR1225

¥1,218.72起

10个装

当天 右手刀1mmPR930

¥1,218.72起

10个装

当天 右手刀2mmPR930

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

¥ 139.95起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

发货日: 当天起

车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

¥ 54.00起

MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

发货日: 当天起

正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

¥ 124.31起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

发货日: 当天起

车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

¥ 177.00起

MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

发货日: 当天起

80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

¥ 138.32起

京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

发货日: 当天

车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

¥ 143.00起

MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

发货日: 当天

车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

¥ 90.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

发货日: 当天起

80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

¥ 182.09起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

发货日: 当天起

正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

¥ 240.86起

京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

发货日: 当天起

方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

¥ 196.43起

克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

发货日: 当天起

车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

¥ 95.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

发货日: 当天

内外径螺纹加工用工具

¥ 16.00起

MISUMI 内外径螺纹加工用工具

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空