商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 槽宽(切槽・切断用)
  3. 刀片牌号
  4. 刀片外径
  5. 刀尖角R
  6. 尺寸M
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 非铁金属
    • 耐热合金、钛合金
  • 槽宽(切槽・切断用)

    • 2mm
    • 3mm
    • 4mm
  • 刀片牌号

    • KW10
    • PR915
    • PR930
    • CR9025
  • 刀片外径(mm)

    • 1.5
    • 2.3
    • 3.3
  • 刀尖角R(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
  • 尺寸M(mm)

    • 1.5
    • 2.3
    • 3.3
  • 类型

    • GMR-TK-8D
  • 按发货日筛选

    发货时间

    切断加工用刀片GMR-TK-8D

    根据数量多少打折

    产品目录

    切断加工用刀片GMR-TK-8D(10个装)

    原价:

    ¥477.50起

    价格(不含税):

    ¥477.50起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥47.75

    原价:

    477.50

    价格(不含税):

    ¥477.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥47.75

    型号:

    • 11个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天

    购买条件:

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 其它 工件材料 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金
    用途 切槽・切断 槽宽(切槽・切断用) 2mm
    刀片牌号 KW10 刀片高度(mm) 4.3
    刀片外径(mm) 1.5 刀片长度(mm) 20
    刀尖角R(mm) 0.2 尺寸M(mm) 1.5
    角度θ(°) 8

    基本信息

    形状 其它 用途 切槽・切断
    刀片高度(mm) 4.3 刀片长度(mm) 20
    角度θ(°) 8
     
    型号
    GMR2-TK-8D-KW10
    GMR2-TK-8D-PR915
    GMR2-TK-8D-PR930
    GMR3-TK-8D-CR9025
    GMR3-TK-8D-KW10
    GMR3-TK-8D-PR915
    GMR3-TK-8D-PR930
    GMR4-TK-8D-CR9025
    GMR4-TK-8D-KW10
    GMR4-TK-8D-PR915
    GMR4-TK-8D-PR930
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 槽宽(切槽・切断用) 刀片牌号 刀片外径
    (mm)
    刀尖角R
    (mm)
    尺寸M
    (mm)

    ¥477.50起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金2mmKW101.50.21.5

    ¥552.14起

    10个装

    30天 2mmPR9151.50.21.5

    ¥537.14起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢2mmPR9301.50.21.5

    ¥552.98起

    10个装

    30天 3mmCR90252.30.252.3

    ¥492.50起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金3mmKW102.30.252.3

    ¥552.98起

    10个装

    30天 3mmPR9152.30.252.3

    ¥552.14起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢3mmPR9302.30.252.3

    ¥596.63起

    10个装

    30天 4mmCR90253.30.33.3

    ¥552.14起

    10个装

    30天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金4mmKW103.30.33.3

    ¥596.63起

    10个装

    30天 4mmPR9153.30.33.3

    ¥582.00起

    10个装

    30天 钢 / 不锈钢4mmPR9303.30.33.3

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

     复制

    原价:

    ¥477.50起

    价格:

    ¥477.50起

    参考单价:

    ¥47.75

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空