提拉加工用硬质合金抗振车削刀杆C-SJZC型

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
C04X-SJZCL03-065
C04X-SJZCR03-065
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
方向(选择)

1,043.17 元

询价 左手刀

1,043.17 元

询价 右手刀

Loading...

  1. 1

基本情报

最小加工直径 6.5mm 用途 夹具形状 螺钉紧固
全长 L1 93mm 后角 柄径 4mm
伸出长度(L/D) 7mm 有无油孔 刀杆材质 硬质合金
主偏角 93°(95°) 切刃长度(mm) 3 适用刀片形状 J(70°菱形)
尺寸H(mm) 3.8 尺寸θ(°) 15 标准刀尖角R 0.03

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687