• 2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,中国国际进口博览会期间(11月5日-11月10日)米思米正常营业,展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

EZ镗削刀杆(刀尖更换式)C-SCLC-EZ

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
C045X-SCLCR03-050EZ
C060X-SCLCR04-070EZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最小加工直径 全长 L1 柄径 切刃长度
(mm)
尺寸H
(mm)
尺寸θ
(°)

950.80 元

4天 5mm51.4mm4.5mm34.315

987.75 元

4天 7mm65.9mm6mm45.413

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 内径 方向(选择) 右手刀 夹具形状 螺钉紧固
后角 伸出长度(L/D) 5mm 有无油孔
刀杆材质 硬质合金 主偏角 95° 适用刀片形状 C(80°菱形)
标准刀尖角R 0.2

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687