组合立铣刀用BT刀柄

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
BT30K-M08-45
BT30K-M10-45
BT30K-M12-45
BT40K-M08-55
BT40K-M10-60
BT40K-M12-55
BT40K-M16-65
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
主轴种类 可夹持刃径
(mm)
刀柄长度 L
(mm)
ΦD1
(mm)
l2
(mm)
M1 S
(mm)

2,915.07 元

询价 BT308.54514.711M8×P1.2520

2,915.07 元

询价 BT3010.54518.712M10×P1.521

2,915.07 元

询价 BT3012.5452315M12×P1.7524

3,426.42 元

询价 BT408.55514.711M8×P1.2520

3,426.42 元

询价 BT4010.56018.712M10×P1.521

3,426.42 元

询价 BT4012.5552315M12×P1.7524

3,426.42 元

询价 BT4017653016M16×P2.025

Loading...

  1. 1

基本情报

刀具种类 立铣刀 冷却方式 中心通油(刀具通油) l1(mm) 9
冷却液孔

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687