商品分类

  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

  • GRI美工刀360
  • GRI美工刀360
  • GRI美工刀360
  • GRI美工刀360
  • GRI美工刀360

根据数量多少打折

GRI美工刀360

原价:

¥ 13.80起

价格(不含税):

¥ 13.80起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.80

原价:

¥ 13.80起

价格(不含税):

¥ 13.80起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.80

信息:

・薄物切断用。
・可进行精细加工。
・采用弹力橡胶手柄,紧握感强,易于使用。
・刀尾自带折刃功能。

展开

清除全部选项

类型 :

LC-B

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
・薄物切断用。
・可进行精细加工。
・采用弹力橡胶手柄,紧握感强,易于使用。
・刀尾自带折刃功能。

基本信息

产品类型 其它 主体・替换刀片 主体
锁定方式 自动锁定 刀片宽度(mm) 9
刀片长度(mm) 80 适用材质 薄质材质
刀鞘厚度(mm) 0.5 把手材质 弹性树脂

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

30°锐角美工刀 390

¥ 12.87起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 30°锐角美工刀 390

发货日: 当天

18MM橡塑柄推钮美工刀(内附2片刀片)

¥ 18.81起

世达(SATA TOOLS) [美国] 18MM橡塑柄推钮美工刀(内附2片刀片)

发货日: 当天

得力美工刀

¥ 1.59起

得力(DELI) [中国] 得力美工刀

发货日: 当天

10件套 18×100MM美工刀刀片(8节)

¥ 6.02起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10件套 18×100MM美工刀刀片(8节)

发货日: 当天

美工刀可替换刀片

¥ 30.25起

爱利发(OLFA) [日本] 美工刀可替换刀片

发货日: 当天

美工刀 AC500B

¥ 49.32起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 美工刀 AC500B

发货日: 当天

手工刀L型可替换刀片

¥ 30.47起

爱利发(OLFA) [日本] 手工刀L型可替换刀片

发货日: 当天

18MM工业级金属美工刀(内附5片刀片)

¥ 43.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 18MM工业级金属美工刀(内附5片刀片)

发货日: 当天

钩刀701

¥ 24.72起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 钩刀701

发货日: 当天

得力美工刀2031-S

¥ 3.07起

得力(DELI) [中国] 得力美工刀2031-S

发货日: 当天

雕刻刀

¥ 21.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 雕刻刀

发货日: 当天

安全美工刀

¥ 28.76起

爱利发(OLFA) [日本] 安全美工刀

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空