商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

1/4"六角旋具套筒

原价:

¥5.60起

价格(不含税):

¥5.60起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.60

原价:

¥5.60起

价格(不含税):

¥5.60起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.60

信息:

・六角孔螺栓用。
・表面铬处理,不易生锈(套筒),批头经过磷酸锰处理。

展开

清除全部选项

规格 :

3mm

4mm

5mm

6mm

类型 :

TX-HX

型号 :

  • 4个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・六角孔螺栓用。
・表面铬处理,不易生锈(套筒),批头经过磷酸锰处理。

基本信息

详细类型 六角旋具套筒 用途 手工作业用接头种类
单品·套装区分 插口单品 插口形状 边长6
型号
TX-HX3
TX-HX4
TX-HX5
TX-HX6
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

¥5.60起

当天 3mm

¥5.60起

当天 4mm

¥5.60起

当天 5mm

¥5.60起

当天 6mm

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

平头内六角扳手(单支) 特长型

¥ 1.65起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 平头内六角扳手(单支) 特长型

发货日: 当天

铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

¥ 187.00起

MISUMI 铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

发货日: 当天

曲丝机用平型刷

¥ 44.10起

亦凯(YIKAI) [中国] 曲丝机用平型刷

发货日: 当天起

双色柄斜嘴钳

¥ 32.31起

捷科(JETECH) [中国] 双色柄斜嘴钳

发货日: 当天

指针式扭矩螺丝刀
东日制作所(TOHNICHI) [日本] 指针式扭矩螺丝刀

发货日: 当天起

得力三棱比例尺

¥ 9.04起

得力(DELI) [中国] 得力三棱比例尺

发货日: 当天

微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

¥ 507.00起

MISUMI 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

发货日: 当天

白金钻石型未来中性笔/替芯 0.5mm GB-200/GRB-200

¥ 1.18起

白金(PLATINUM) [日本] 白金钻石型未来中性笔/替芯 0.5mm GB-200/GRB-200

发货日: 当天

韩国金钟油石

¥ 12.88起

金钟(Bell stone) [韩国] 韩国金钟油石

发货日: 当天起

球头内六角扳手(单支) 特长型

¥ 1.76起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 球头内六角扳手(单支) 特长型

发货日: 当天

钢丝钳 TP

¥ 33.73起

捷科(JETECH) [中国] 钢丝钳 TP

发货日: 当天起

晨光中性笔 0.5mm GP-1350

¥ 2.69起

晨光(M&G) [中国] 晨光中性笔 0.5mm GP-1350

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空