商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • MINBR04/07
  • 按发货日筛选

    内孔背车削加工用迷你型硬质合金刀杆MINBR04/07

    根据数量多少打折

    产品目录

    内孔背车削加工用迷你型硬质合金刀杆MINBR04/07

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是内孔背车削加工用迷你型硬质合金刀杆MINBR04/07-型号MINBR04-140015D040-TT9030的详情页。
    内有型号MINBR04-140015D040-TT9030的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 内径 方向(选择) 右手刀
    全长 L1 30 有无油孔
    a(mm) 3.5 d(mm) 4
    刀尖圆半径(mm) 0.15±0.05 b(mm) 2.4
    l2(mm) 15 f(mm) 1.5
    Tmax(mm) 0.8 Dmin(mm) 4

    基本信息

    用途 内径 方向(选择) 右手刀
    全长 L1 30 有无油孔
    a(mm) 3.5 d(mm) 4
    刀尖圆半径(mm) 0.15±0.05 b(mm) 2.4
    l2(mm) 15 f(mm) 1.5
    Tmax(mm) 0.8 Dmin(mm) 4
     
    型号
    MINBR04-140015D040-TT9030
    型号数量折扣一般
    发货日
    60天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CC□□用-

    发货日: 7天

    阻尼镗刀杆FSTUP

    ¥ 604.92起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 阻尼镗刀杆FSTUP

    发货日: 当天起

    内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    ¥ 122.38起

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具CC系列刀片对应刀杆SCLCR/L

    发货日: 当天

    小型可调式镗刀杆SCLC

    ¥ 1,518.33起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型可调式镗刀杆SCLC

    发货日: 当天起

    内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 内径加工用镗孔刀杆 -CP□□・DC□□用-

    发货日: 7天

    槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    ¥ 274.77起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 槽加工(内孔用)双头小型镗刀CG

    发货日: 5天

    内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    ¥ 177.53起

    株洲钻石 [中国] 内孔车削刀具DC系列刀片对应刀杆SDUCR/L

    发货日: 7天

    小型镗刀C-BLS

    ¥ 166.36起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小型镗刀C-BLS

    发货日: 当天起

    镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    ¥ 1,235.36起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 镗削/内径端面加工用硬质合金抗振刀杆C/E-SCLC-A型

    发货日: 30天

    仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    ¥ 711.82起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 仿形加工用钢制刀杆S-SVUC(B)-A型

    发货日: 30天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空