商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

BOX水平尺磁性

根据数量多少打折

BOX水平尺磁性

原价:

¥81.59起

价格(不含税):

¥81.59起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥81.59

原价:

¥81.59起

价格(不含税):

¥81.59起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥81.59

信息:

・气泡管使用不易破裂的2.5mm厚度的亚克力脂制成。
・适用于钢构建筑、钢铁制品的工程施工中。
・带蓄光标签,暗处也能清晰看见气泡位置。

展开

清除全部选项

长度 (mm) :

380

450

600

750

900

1200

类型 :

BX2

型号 :

  • 6个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・气泡管使用不易破裂的2.5mm厚度的亚克力脂制成。
・适用于钢构建筑、钢铁制品的工程施工中。
・带蓄光标签,暗处也能清晰看见气泡位置。

基本信息

产品类型 水平仪 磁铁 1处
颜色 白色 包装形态 塑封
型号
BX2-S38M
BX2-S45M
BX2-S60M
BX2-S75M
BX2-S90M
BX2-S120M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(mm)

¥81.59起

当天 380

¥83.35起

7天 450

¥85.12起

当天 600

¥98.35起

当天 750

¥109.44起

5天 900

¥117.60起

当天 1200

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

BOX水平尺 BX2-S

¥ 54.19起

田岛工具(TAJIMA) [日本] BOX水平尺 BX2-S

发货日: 当天起

磁性三水泡铝合金水平尺

¥ 64.76起

史丹利(STANLEY) [美国] 磁性三水泡铝合金水平尺

发货日: 4天

带磁水平尺

¥ 46.60起

世达(SATA TOOLS) [美国] 带磁水平尺

发货日: 当天起

30厘米高精度数显激光水平尺(9405.2)

¥ 315.32起

大有(DEVON) [中国] 30厘米高精度数显激光水平尺(9405.2)

发货日: 4天

FatMax数显水平尺

¥ 355.07起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax数显水平尺

发货日: 当天

水平尺

¥ 40.28起

世达(SATA TOOLS) [美国] 水平尺

发货日: 当天起

磁性水平尺(MSL-316)

¥ 206.28起

STRONG HAND [美国] 磁性水平尺(MSL-316)

发货日: 当天

磁性鱼雷式水平尺

¥ 35.89起

威力狮(WYNNS) [中国] 磁性鱼雷式水平尺

发货日: 当天

9"FatMax Xtreme磁性180°可调鱼雷水平尺

¥ 149.65起

史丹利(STANLEY) [美国] 9"FatMax Xtreme磁性180°可调鱼雷水平尺

发货日: 当天

精密平行水平仪 一般工作用

¥ 2,557.22起

新潟精机(SK)[日本] 精密平行水平仪 一般工作用

发货日: 当天起

机械水平仪 No.98系列

¥ 873.92起

施泰力(Starrett) [美国] 机械水平仪 No.98系列

发货日: 当天起

条式钳工水平仪

¥ 252.94起

MHC [中国] 条式钳工水平仪

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空