商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

DELUXE SCREWDRIVER螺丝批

原价:

¥13.48起

价格(不含税):

¥13.48起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.48

原价:

¥13.48起

价格(不含税):

¥13.48起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥13.48

信息:

・采用CR-V钢,特殊热处理,硬度与韧性俱佳。
・贯通式批杆,适于敲击使用。
・六角批杆特有加力设计。

展开

清除全部选项

前端规格 :

十字型(+)

一字型(-)

轴长度L(mm) :

100

150

200

250

300

D (mm) :

6

8

B (mm) :

36

40

L (mm) :

208

258

270

308

320

370

420

类型 :

ELG

型号 :

  • 14个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・采用CR-V钢,特殊热处理,硬度与韧性俱佳。
・贯通式批杆,适于敲击使用。
・六角批杆特有加力设计。

基本信息

单品·套装区分 单件
型号
ELG6-100(+)
ELG6-100(-)
ELG6-150(+)
ELG6-150(-)
ELG6-200(+)
ELG6-200(-)
ELG8-150(+)
ELG8-150(-)
ELG8-200(+)
ELG8-200(-)
ELG8-250(+)
ELG8-250(-)
ELG8-300(+)
ELG8-300(-)
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端规格 轴长度L(mm) D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

¥13.48起

当天 十字型(+)100636208

¥13.48起

当天 一字型(-)100636208

¥13.48起

当天 十字型(+)150636258

¥13.48起

当天 一字型(-)150636258

¥14.11起

当天 十字型(+)200636308

¥14.11起

当天 一字型(-)200636308

¥17.93起

60天 十字型(+)150840270

¥17.93起

当天 一字型(-)150840270

¥18.94起

当天 十字型(+)200840320

¥18.94起

当天 一字型(-)200840320

¥20.03起

当天 十字型(+)250840370

¥20.03起

当天 一字型(-)250840370

¥20.94起

当天 十字型(+)300840420

¥20.94起

当天 一字型(-)300840420

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

A系列十字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

发货日: 当天

精密螺丝刀套装

¥ 78.27起

威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

发货日: 当天

A系列一字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

发货日: 当天

8件套超值装螺丝批

¥ 84.27起

史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

发货日: 当天

7件一字/十字微型螺丝批组套

¥ 78.19起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7件一字/十字微型螺丝批组套

发货日: 当天

6件套金属精密螺丝批

¥ 25.90起

史丹利(STANLEY) [美国] 6件套金属精密螺丝批

发货日: 当天

8件A系列一字/十字螺丝批组套

¥ 106.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

发货日: 当天

一字微型螺丝批

¥ 11.84起

世达(SATA TOOLS) [美国] 一字微型螺丝批

发货日: 当天

调换式精密螺丝刀套件

¥ 249.04起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式精密螺丝刀套件

发货日: 当天

电工螺丝刀

¥ 51.36起

HOZAN(宝山) [日本] 电工螺丝刀

发货日: 当天

T系列十字形螺丝批

¥ 11.06起

世达(SATA TOOLS) [美国] T系列十字形螺丝批

发货日: 当天

G系列三色柄十字形螺丝批

¥ 32.38起

世达(SATA TOOLS) [美国] G系列三色柄十字形螺丝批

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空