商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

螺丝批EJD

原价:

¥14.20起

价格(不含税):

¥14.20起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥14.20

原价:

¥14.20起

价格(不含税):

¥14.20起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥14.20

信息:

・彩条柄深孔六角螺帽螺丝批。
・采用了Cr-Mo-V材料。
・刀头硬度HRC54-HRC58。
・刀柄采用优质材料,晶莹剔透。

展开

清除全部选项

d (mm) :

5

5.5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B (mm) :

28

30

L (mm) :

220

230

类型 :

EJD

型号 :

  • 11个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・彩条柄深孔六角螺帽螺丝批。
・采用了Cr-Mo-V材料。
・刀头硬度HRC54-HRC58。
・刀柄采用优质材料,晶莹剔透。

基本信息

前端规格 其它 轴长度L(mm) 125
单品·套装区分 单件 D(mm) 30
型号
EJD5-125
EJD5.5-125
EJD6-125
EJD7-125
EJD8-125
EJD9-125
EJD10-125
EJD11-125
EJD12-125
EJD13-125
EJD14-125
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
d
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

¥14.20起

当天 528220

¥14.91起

7天 5.528220

¥14.20起

当天 628220

¥15.68起

当天 728220

¥14.93起

当天 828220

¥14.93起

当天 928220

¥15.74起

当天 1028220

¥18.66起

当天 1130230

¥18.66起

当天 1230230

¥18.66起

当天 1330230

¥19.75起

当天 1430230

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

A系列十字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

发货日: 当天

精密螺丝刀套装

¥ 78.27起

威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

发货日: 当天

A系列一字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

发货日: 当天

8件套超值装螺丝批

¥ 84.27起

史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

发货日: 当天

7件一字/十字微型螺丝批组套

¥ 78.19起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7件一字/十字微型螺丝批组套

发货日: 当天

6件套金属精密螺丝批

¥ 25.90起

史丹利(STANLEY) [美国] 6件套金属精密螺丝批

发货日: 当天

8件A系列一字/十字螺丝批组套

¥ 106.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

发货日: 当天

一字微型螺丝批

¥ 11.84起

世达(SATA TOOLS) [美国] 一字微型螺丝批

发货日: 当天

调换式精密螺丝刀套件

¥ 249.04起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式精密螺丝刀套件

发货日: 当天

电工螺丝刀

¥ 51.36起

HOZAN(宝山) [日本] 电工螺丝刀

发货日: 当天

T系列十字形螺丝批

¥ 11.06起

世达(SATA TOOLS) [美国] T系列十字形螺丝批

发货日: 当天

G系列三色柄十字形螺丝批

¥ 32.38起

世达(SATA TOOLS) [美国] G系列三色柄十字形螺丝批

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空