商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

EJC螺丝批

原价:

¥5.49起

价格(不含税):

¥5.49起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.49

原价:

¥5.49起

价格(不含税):

¥5.49起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.49

信息:

・彩条柄六角螺丝批。
・采用了Cr-Mo-V材料。
・刀头硬度HRC54-HRC58。
・刀柄采用优质材料,晶莹剔透。

展开

清除全部选项

前端规格 :

六角

其它

轴长度L(mm) :

110

120

130

150

200

D (mm) :

2

2.5

3

4

5

6

8

10

B (mm) :

18

24

28

L (mm) :

175

185

210

220

295

2453

类型 :

EJC

型号 :

  • 8个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・彩条柄六角螺丝批。
・采用了Cr-Mo-V材料。
・刀头硬度HRC54-HRC58。
・刀柄采用优质材料,晶莹剔透。

基本信息

单品·套装区分 单件
型号
EJC2-110
EJC2.5-120
EJC3-120
EJC4-120
EJC5-130
EJC6-150
EJC8-200
EJC10-200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端规格 轴长度L(mm) D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

¥5.49起

当天 六角110218175

¥5.60起

当天 六角1202.518185

¥6.01起

当天 六角120318185

¥7.36起

当天 六角120424210

¥7.46起

当天 六角130524220

¥8.60起

当天 六角1506282453

¥11.44起

当天 六角200828295

¥13.93起

当天 其它2001028295

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

A系列十字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

发货日: 当天

精密螺丝刀套装

¥ 78.27起

威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

发货日: 当天

A系列一字形螺丝批

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列一字形螺丝批

发货日: 当天

8件套超值装螺丝批

¥ 84.27起

史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

发货日: 当天

7件一字/十字微型螺丝批组套

¥ 78.19起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7件一字/十字微型螺丝批组套

发货日: 当天

6件套金属精密螺丝批

¥ 25.90起

史丹利(STANLEY) [美国] 6件套金属精密螺丝批

发货日: 当天

8件A系列一字/十字螺丝批组套

¥ 106.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

发货日: 当天

一字微型螺丝批

¥ 11.84起

世达(SATA TOOLS) [美国] 一字微型螺丝批

发货日: 当天

调换式精密螺丝刀套件

¥ 249.04起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式精密螺丝刀套件

发货日: 当天

电工螺丝刀

¥ 51.36起

HOZAN(宝山) [日本] 电工螺丝刀

发货日: 当天

T系列十字形螺丝批

¥ 11.06起

世达(SATA TOOLS) [美国] T系列十字形螺丝批

发货日: 当天

G系列三色柄十字形螺丝批

¥ 32.38起

世达(SATA TOOLS) [美国] G系列三色柄十字形螺丝批

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空