商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

分体式液压拉马组套

原价:

¥5,449.78起

价格(不含税):

¥5,449.78起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5,449.78

原价:

¥5,449.78起

价格(不含税):

¥5,449.78起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5,449.78

信息:

● 带“安全笼”拉爪,可夹紧被拉拔工件,自动调整拉爪受力均匀。
● 内置“安全阀”设计,避免超压负载。
● 采用锻打高强度合金钢拉爪,拉爪终身保用。
● 采用日本进口NOK密封圈,使用寿命更长。

展开

清除全部选项

类型 :

99014

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
● 带“安全笼”拉爪,可夹紧被拉拔工件,自动调整拉爪受力均匀。
● 内置“安全阀”设计,避免超压负载。
● 采用锻打高强度合金钢拉爪,拉爪终身保用。
● 采用日本进口NOK密封圈,使用寿命更长。

基本信息

爪达到的长度(mm) 320 行程H(mm) 100
拉马形式 分体式 名义吨位 20
工作出力(KG) 20000 张距(mm) 25~420
最大拔矩(mm) 285 本体高(mm) 620
一行程小泵次数 手动泵28±2
型号
99014
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥5,449.78起

15天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

30T分体式液压拉马

¥ 16,525.10起

史丹利(STANLEY) [美国] 30T分体式液压拉马

发货日: 15天

一体式液压拉马HP

¥ 4,375.81起

史丹利(STANLEY) [美国] 一体式液压拉马HP

发货日: 20天起

一体式液压拉马CJ

¥ 7,448.88起

史丹利(STANLEY) [美国] 一体式液压拉马CJ

发货日: 20天

5件套断丝取出器

¥ 30.48起

史丹利(STANLEY) [美国] 5件套断丝取出器

发货日: 当天

3爪拉马

¥ 138.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 3爪拉马

发货日: 当天

5件套粗牙断丝取出器

¥ 38.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套粗牙断丝取出器

发货日: 当天

5件套细牙断丝取出器

¥ 38.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套细牙断丝取出器

发货日: 当天

轴承分离器套装

¥ 694.25起

世达(SATA TOOLS) [美国] 轴承分离器套装

发货日: 当天

正时皮带盘拆卸拉马

¥ 275.65起

世达(SATA TOOLS) [美国] 正时皮带盘拆卸拉马

发货日: 当天

三爪/两爪拉马多用套装

¥ 216.05起

史丹利(STANLEY) [美国] 三爪/两爪拉马多用套装

发货日: 当天起

轴承拔卸器

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 轴承拔卸器

发货日: 15天

3爪拉马

¥ 151.63起

史丹利(STANLEY) [美国] 3爪拉马

发货日: 当天起

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空