商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

防水锂电投光灯

原价:

¥349.78起

价格(不含税):

¥349.78起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥349.78

原价:

¥349.78起

价格(不含税):

¥349.78起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥349.78

信息:

● COBLED提供高亮泛光照明,可点亮50-100平米空间。
● 电量显示,方便随时查看电池状态。
● 90765为IP67防水性能,短时浸入水中不影响使用;90766为IP65防水,一定时间内大雨环境下不影响使用。
● 90766配遥控器,正面5米范围内使用有效。长按灯背面开关,灯闪一次进入遥控模式。再次长按,灯闪两次退出遥控模式。

展开

清除全部选项

产品尺寸 (mm) :

196×189×44

226×216×63

充电时间 :

3~3.5小时

4.5~5小时

工作时间 :

3小时强档/9小时弱档

4.5小时强档/6.5小时弱档

电池规格 :

2600mAh 11.1V

6000mAh 7.2V

类型 :

90765

90766

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
● COBLED提供高亮泛光照明,可点亮50-100平米空间。
● 电量显示,方便随时查看电池状态。
● 90765为IP67防水性能,短时浸入水中不影响使用;90766为IP65防水,一定时间内大雨环境下不影响使用。
● 90766配遥控器,正面5米范围内使用有效。长按灯背面开关,灯闪一次进入遥控模式。再次长按,灯闪两次退出遥控模式。
型号
90765
90766
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品尺寸
(mm)
充电时间 工作时间 电池规格

¥349.78起

当天 196×189×443~3.5小时3小时强档/9小时弱档2600mAh 11.1V

¥493.64起

当天 226×216×634.5~5小时4.5小时强档/6.5小时弱档6000mAh 7.2V

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

锂电工业场地灯

¥ 1,437.45起

麦太保(metabo) [德国] 锂电工业场地灯

发货日: 6天

反射投光器

¥ 353.00起

TRUSCO [日本] 反射投光器

发货日: 9天起

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空