商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 52819
  • 19件直柄含钴麻花钻组套

    19件直柄含钴麻花钻组套【19个装】

    原价 :

    ¥ 215.13起

    价格(不含税):

    ¥ 215.13起

    (19个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 11.33

    原价 :

    215.13

    价格(不含税):

    ¥ 215.13起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 11.33

    信息 :

    ● 产品采用M35高速钢,含钴5%。
    ● 钻头磨制成形,尺寸精准。
    ● 135°双后有具有自定心功能,钻孔时不易打滑。
    ● 采用密螺纹技术,有效增加切削速度及使用寿命。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是19件直柄含钴麻花钻组套-型号52819的详情页。
    内有型号52819的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    19个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    19个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    工件材料 不锈钢[○] 柄类型 直柄型
    刀具材质 高速钢 备注 19件套装
    说明 标准DIN338 先端角(°) 135
    ● 产品采用M35高速钢,含钴5%。
    ● 钻头磨制成形,尺寸精准。
    ● 135°双后有具有自定心功能,钻孔时不易打滑。
    ● 采用密螺纹技术,有效增加切削速度及使用寿命。

    基本信息

    工件材料 不锈钢 柄类型 直柄型
    刀具材质 高速钢 备注 19件套装
    说明 标准DIN338 先端角(°) 135
     
    型号
    52819
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日

    ¥215.13起

    19个装

    询价

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 215.13起

    价格 :

    ¥ 215.13起

    参考单价 :

    ¥ 11.33

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    28件丝锥麻花钻套装

    ¥ 321.64起

    力易得(ENDURA) [中国] 28件丝锥麻花钻套装

    发货日: 当天

    40件高速钢粗牙丝锥板牙组套(公制螺纹)

    ¥ 864.29起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 40件高速钢粗牙丝锥板牙组套(公制螺纹)

    发货日: 当天

    直柄含钴麻花钻

    ¥ 18.81起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 直柄含钴麻花钻

    发货日: 25天起

    直柄钻头一套

    ¥ 334.85起

    ISHIHASHI [日本] 直柄钻头一套

    发货日: 当天

    一般加工用19件耐磨直柄高速钢钻头组套

    ¥ 119.60起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 一般加工用19件耐磨直柄高速钢钻头组套

    发货日: 询价

    一般加工用19支装高速钢钻头组套

    ¥ 156.46起

    史丹利(STANLEY) [美国] 一般加工用19支装高速钢钻头组套

    发货日: 当天

    一般加工用10支装高速钢钻头组套

    ¥ 81.24起

    史丹利(STANLEY) [美国] 一般加工用10支装高速钢钻头组套

    发货日: 当天

    一般加工用10件耐磨直柄高速钢钻头组套

    ¥ 59.42起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 一般加工用10件耐磨直柄高速钢钻头组套

    发货日: 询价

    一般加工用6件耐磨直柄高速钢钻头组套

    ¥ 27.83起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 一般加工用6件耐磨直柄高速钢钻头组套

    发货日: 24天

    一般加工用5支装高速钢钻头组套

    ¥ 26.33起

    史丹利(STANLEY) [美国] 一般加工用5支装高速钢钻头组套

    发货日: 当天

    钻头套件 K-493

    ¥ 517.66起

    HOZAN(宝山) [日本] 钻头套件 K-493

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空