• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。

机械扭矩扳手

参考价格(未税价):
520.77 元~
发货日:
3天~

符合DIN ISO6789,ASME B 107.30-2010

基本情报

  • 精度
    ±3%
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
分辨率

筛选条件

  • 0.2N·m
  • 0.5N·m
  • 1N·m
  • 2N·m
  • 5N·m
  • 清除选项
长(L)(mm)

筛选条件

  • 281
  • 337
  • 436
  • 512
  • 614
  • 1050
  • 1240
  • 清除选项
扭矩范围(N·m)

筛选条件

  • 5~25
  • 10~60
  • 20~100
  • 40~200
  • 60~340
  • 100~600
  • 150~800
  • 清除选项
棘轮方头尺寸(L)

筛选条件

  • 1/2″
  • 1/4″
  • 3/8″
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
0.5N·m
436
5~25
3/8″
3
520.77

型号 : IST-2WM25
一般发货日 3
参考价格(未税价) 520.77

产品规格

  • 分辨率
    0.5N·m
  • 精度
    ±3%
  • 长(L)(mm)
    436
  • 扭矩范围(N·m)
    5~25
  • 棘轮方头尺寸(L)
    3/8″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 重量(g)
    1320
2N·m
614
10~60
1/2″
3
561.54

型号 : IST-2WM60
一般发货日 3
参考价格(未税价) 561.54

产品规格

  • 分辨率
    2N·m
  • 精度
    ±3%
  • 长(L)(mm)
    614
  • 扭矩范围(N·m)
    10~60
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/2″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 重量(g)
    1800
0.2N·m
281
20~100
1/4″
3
656.92

型号 : IST-2WM100
一般发货日 3
参考价格(未税价) 656.92

产品规格

  • 分辨率
    0.2N·m
  • 精度
    ±3%
  • 长(L)(mm)
    281
  • 扭矩范围(N·m)
    20~100
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/4″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 重量(g)
    590
0.5N·m
337
40~200
3/8″
3
678.46

型号 : IST-2WM200
一般发货日 3
参考价格(未税价) 678.46

产品规格

  • 分辨率
    0.5N·m
  • 精度
    ±3%
  • 长(L)(mm)
    337
  • 扭矩范围(N·m)
    40~200
  • 棘轮方头尺寸(L)
    3/8″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 重量(g)
    760
1N·m
512
60~340
1/2″
3
716.15

型号 : IST-2WM340
一般发货日 3
参考价格(未税价) 716.15

产品规格

  • 分辨率
    1N·m
  • 精度
    ±3%
  • 长(L)(mm)
    512
  • 扭矩范围(N·m)
    60~340
  • 棘轮方头尺寸(L)
    1/2″
  • 电源
    2节5号电池,可使用110小时,可待机1年
  • 重量(g)
    1580

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687