• 2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

可调开口扳手头部

发货日:
询价

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
可调范围

筛选条件

  • 5~27mm
  • 5~30mm
  • 10~41mm
  • 清除选项
适用的扳手

筛选条件

  • IST-2W135A
  • IST-2W200A
  • IST-2W340A
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5~27mm
IST-2W135A
询价
-

型号 : IST-2W-A1
一般发货日 询价
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 可调范围
    5~27mm
  • 适用的扳手
    IST-2W135A
5~30mm
IST-2W200A
询价
-

型号 : IST-2W-A2
一般发货日 询价
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 可调范围
    5~30mm
  • 适用的扳手
    IST-2W200A
10~41mm
IST-2W340A
询价
-

型号 : IST-2W-A3
一般发货日 询价
参考价格(未税价) -

产品规格

  • 可调范围
    10~41mm
  • 适用的扳手
    IST-2W340A

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687