商品分类

  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况
  • 2019年劳动节放假通知,特此说明:点击查看详细情况

可换头数显扭矩扳手

根据数量多少打折

可换头数显扭矩扳手

原价:

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

·可以顺时针或逆时针操作
·单位:N.m,in.lb,ft.lb,kg.cm,角度
·最大值显示和实现显示两种模式
·带声光报警,可设定扭矩或角度报警值:
当扭矩达到设定值90%至100%时,绿色LED闪烁,蜂鸣器间歇报警
当扭矩超过设定值时,红色和绿色LED全部亮起,蜂鸣器长鸣抱紧
·无操作时,5分钟后自动关机
·防滑手柄设计
·带落水记录
·带过载记录(超过最大范围10%)

展开

清除全部选项

分辨率 :

扭矩:0.01N·m

扭矩:0.1N·m

力臂长度(L1) :

272.7mm

287.7mm

381.2mm

501.2mm

扭矩范围 (N·m) :

6~30

27~135

40~200

68~340

棘轮方头尺寸(L) :

1/2″

1/4″

3/8″

安装槽尺寸(A×B) :

12×9mm

18×14mm

头部长度 :

29mm

40mm

类型 :

IST

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

细节

类似品

收藏

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买件数 :

-
+
总价(不含税):
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
·可以顺时针或逆时针操作
·单位:N.m,in.lb,ft.lb,kg.cm,角度
·最大值显示和实现显示两种模式
·带声光报警,可设定扭矩或角度报警值:
当扭矩达到设定值90%至100%时,绿色LED闪烁,蜂鸣器间歇报警
当扭矩超过设定值时,红色和绿色LED全部亮起,蜂鸣器长鸣抱紧
·无操作时,5分钟后自动关机
·防滑手柄设计
·带落水记录
·带过载记录(超过最大范围10%)

基本信息

精度 顺时针方向:±2%,逆时针方向:±3% 电源 2节5号电池,可使用110小时,可待机1年

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

数显角度扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 数显角度扭矩扳手

发货日: 3天起

质检数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 质检数显扭矩扳手

发货日: 3天起

预置式扭矩扳手

¥1308.1/个

NIPPEI KIKI [日本] 预置式扭矩扳手

发货日: 5天起

数显扭力扳手

¥2379.49/个

力易得(ENDURA) [中国] 数显扭力扳手

发货日: 4天起

短柄数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 短柄数显扭矩扳手

发货日: 3天起

3/8"系列扭矩扳手 10-50N・m

¥961.83/个

史丹利(STANLEY) [美国] 3/8"系列扭矩扳手 10-50N・m

发货日: 当天

可换头扭矩扳手10-50N・m

¥751.38/个

史丹利(STANLEY) [美国] 可换头扭矩扳手10-50N・m

发货日: 4天

小量程数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 小量程数显扭矩扳手

发货日: 3天起

数显扭矩扳手6.8-135N・m

¥1705.84/个

史丹利(STANLEY) [美国] 数显扭矩扳手6.8-135N・m

发货日: 当天

精确棘轮扭矩扳手(J60□□C)(In/Lbs.)

¥2748.43/个

PROTO [美国] 精确棘轮扭矩扳手(J60□□C)(In/Lbs.)

发货日: 当天起

数显扭矩扳手
英示(INSIZE) [中国] 数显扭矩扳手

发货日: 3天起

可调式扭矩扳手(直连套件・夹持式)

¥3152.39/个

前田金属(TONE) [日本] 可调式扭矩扳手(直连套件・夹持式)

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687