商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 分辨率
  2. 量程
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 分辨率

    • 0.001N·cm
    • 0.005N·cm
  • 量程

    • 1.35N·cm
    • 5.7N·cm
    • 11.5N·cm
  • 类型

    • IST-02M100
    • IST-02M12
    • IST-02M50
  • 按发货日筛选

    发货时间

    数显扭矩仪 IST-02M□

    根据数量多少打折

    产品目录

    数显扭矩仪 IST-02M□

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    ·用于电动或手动扭力螺丝刀、扭矩扳手或其他扭力工具测试
    ·铝合金外壳,坚固耐用
    ·顺时针方向和逆时针方向测试
    ·最大值显示和实时显示两种模式
    ·最大值模式可设置阈值,也可抓取2次峰值
    ·高清晰度显示屏,高亮度背光
    ·采样频率高,可准确抓取峰值
    ·单位:N.cm,N.cm,lbf.in,ozf.in,lbf.ft
    ·设定上下限,并判定测试结果
    ·可自动输出数据
    ·可自动置零
    ·可校准
    ·自动关机
    ·最大过载为满载量程的150%,过载110%时报警

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    75天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    75天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    分辨率 0.001N·cm 精度 ±0.3%(最大量程)
    尺寸 197×115×74mm 量程 1.35N·cm
    输出接口 USB,RS232 电源 内置可充电电池,可提供24小时(背光关)或7小时(背光开)持续工作的电量
    采样频率 7000次/秒 内存 1000组数据
    重量(g) 2600
    ·用于电动或手动扭力螺丝刀、扭矩扳手或其他扭力工具测试
    ·铝合金外壳,坚固耐用
    ·顺时针方向和逆时针方向测试
    ·最大值显示和实时显示两种模式
    ·最大值模式可设置阈值,也可抓取2次峰值
    ·高清晰度显示屏,高亮度背光
    ·采样频率高,可准确抓取峰值
    ·单位:N.cm,N.cm,lbf.in,ozf.in,lbf.ft
    ·设定上下限,并判定测试结果
    ·可自动输出数据
    ·可自动置零
    ·可校准
    ·自动关机
    ·最大过载为满载量程的150%,过载110%时报警

    基本信息

    精度 ±0.3%(最大量程) 尺寸 197×115×74mm
    输出接口 USB,RS232 电源 内置可充电电池,可提供24小时(背光关)或7小时(背光开)持续工作的电量
    采样频率 7000次/秒 内存 1000组数据
     
    型号
    IST-02M12
    IST-02M50
    IST-02M100
    型号数量折扣一般
    发货日
    分辨率 量程 重量
    (g)
    75天 0.001N·cm1.35N·cm2600
    75天 0.005N·cm5.7N·cm2600
    75天 0.005N·cm11.5N·cm2600

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    75天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    智能型HP数字扭力测试仪

    ¥ 4,899.99起

    一诺(Motive) [中国台湾] 智能型HP数字扭力测试仪

    发货日: 3天

    单路RS232数据传输线
    英示(INSIZE) [中国] 单路RS232数据传输线

    发货日: 2天

    13件套装量具
    英示(INSIZE) [中国] 13件套装量具

    发货日: 当天

    数字扭力计

    ¥ 6,820.52起

    一诺(Motive) [中国台湾] 数字扭力计

    发货日: 3天

    IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    ¥ 182.03起

    三丰(MITUTOYO) [日本] IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    发货日: 当天起

    高精度光栅测头
    Insize Plus 高精度光栅测头

    发货日: 75天

    三坐标测量机测针
    英示(INSIZE) [中国] 三坐标测量机测针

    发货日: 2天起

    B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    ¥ 6,634.95起

    一诺(Motive) [中国台湾] B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    发货日: 5天

    Z2系列软件

    ¥ 905.18起

    一诺(Motive) [中国台湾] Z2系列软件

    发货日: 5天

    光栅尺数显箱
    英示(INSIZE) [中国] 光栅尺数显箱

    发货日: 2天

    多路接口盒 7107
    英示(INSIZE) [中国] 多路接口盒 7107

    发货日: 2天

    旋转工作台 A1000
    英示(INSIZE) [中国] 旋转工作台 A1000

    发货日: 68天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空