商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测头类型
  2. 适用类型
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测头类型

    • 内孔测头
    • 内角测头
    • 刀口测头
    • 圆柱/内孔测头
    • 小孔测头
    • 标准测头
    • 横向测头
    • 沟槽测头
    • 深孔测头
    • 深沟槽测头
    • 细杆测头
  • 适用类型

    • 用于测量直径为1~5mm的细杆
    • 不带支撑,用于测量直径大于2mm且深度小于30mm的内孔,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
    • 用于测量平面和直径大于4mm且深度小于20mm的内孔
    • 用于测量直径大于4.5mm且深度小于35mm的内孔
    • 用于测量半径大于5mm的圆柱和内孔
    • 装上支撑,用于测量平面和直径大于10mm的圆孔或圆柱,用于测量直径大于4mm的,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
    • 不带支撑,用于测量曲面和深度小于13mm的沟槽底部,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
    • 用于测量深度小于20mm的沟槽底部
    • 不带支撑,用于测量内角,可测量曲面及狭窄部位,可测量波纹度
    • 不带支撑,用于测量刀口和细杆
    • 用于横向测量平面、圆柱和沟槽底部
    • 用于测量平面和沟槽底部
  • 类型

  • 粗糙度仪用测头 ISR-SB□B

    粗糙度仪用测头 ISR-SB□B

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    测头类型 标准测头 适用类型 装上支撑,用于测量平面和直径大于10mm的圆孔或圆柱,用于测量直径大于4mm的,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
     
    型号
    ISR-SB10B
    ISR-SB20B
    ISR-SB30B
    ISR-SB40B
    ISR-SB50B
    ISR-SB60B
    ISR-SB70B
    ISR-SB80B
    ISR-SB110B
    ISR-SB120B
    ISR-SB130B
    ISR-SB150B
    型号数量折扣一般
    发货日
    测头类型 适用类型
    询价 标准测头装上支撑,用于测量平面和直径大于10mm的圆孔或圆柱,用于测量直径大于4mm的,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
    询价 沟槽测头用于测量平面和沟槽底部
    询价 内孔测头用于测量平面和直径大于4mm且深度小于20mm的内孔
    询价 细杆测头用于测量直径为1~5mm的细杆
    询价 横向测头用于横向测量平面、圆柱和沟槽底部
    询价 小孔测头不带支撑,用于测量直径大于2mm且深度小于30mm的内孔,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度
    询价 内角测头不带支撑,用于测量内角,可测量曲面及狭窄部位,可测量波纹度
    询价 深孔测头用于测量直径大于4.5mm且深度小于35mm的内孔
    询价 圆柱/内孔测头用于测量半径大于5mm的圆柱和内孔
    询价 深沟槽测头用于测量深度小于20mm的沟槽底部
    询价 刀口测头不带支撑,用于测量刀口和细杆
    询价 深沟槽测头不带支撑,用于测量曲面和深度小于13mm的沟槽底部,可测量曲面及狭窄部位,可测波纹纹度

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    Surftest SJ-410 178系列-小型表面粗糙度测量仪

    ¥ 40,194.00起

    三丰(MITUTOYO) [日本] Surftest SJ-410 178系列-小型表面粗糙度测量仪

    发货日: 2天起

    表面粗糙度比较样板

    ¥ 345.00起

    MISUMI 表面粗糙度比较样板

    发货日: 当天起

    便携式表面粗糙度测量仪 178系列(SJ-210)

    ¥ 11,212.96起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 便携式表面粗糙度测量仪 178系列(SJ-210)

    发货日: 当天起

    组合式表面粗糙度比较样块(950)

    ¥ 1,178.10起

    哈量 [中国] 组合式表面粗糙度比较样块(950)

    发货日: 询价

    标准检出器 178系列

    ¥ 2,210.76起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 标准检出器 178系列

    发货日: 2天起

    Surftest SJ-310178系列 — 便携式表面粗糙度测量仪

    ¥ 22,616.36起

    三丰(MITUTOYO) [日本] Surftest SJ-310178系列 — 便携式表面粗糙度测量仪

    发货日: 2天起

    极小孔检出器 178系列

    ¥ 3,237.17起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 极小孔检出器 178系列

    发货日: 2天起

    简易工作台(选件仅试用SJ-410)

    ¥ 3,503.56起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 简易工作台(选件仅试用SJ-410)

    发货日: 2天

    20°/60°/85°光泽度仪
    英示(INSIZE) [中国] 20°/60°/85°光泽度仪

    发货日: 2天

    粗糙度仪 ISR-S400
    Insize Plus 粗糙度仪 ISR-S400

    发货日: 询价

    便携式粗糙度仪 PS10 / M300 / M300C
    马尔(MAHR) [德国] 便携式粗糙度仪 PS10 / M300 / M300C

    发货日: 询价

    粗糙度仪 ISR-S500
    Insize Plus 粗糙度仪 ISR-S500

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空