商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 尺寸
  2. 量程
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 尺寸

    • 607×305×279mm
    • 813×305×305mm
    • 1320×305×305mm
    • 2261×279×406mm
  • 量程

    • 内尺寸:1~300mm,外尺寸:40~340mm
    • 内尺寸:1~500mm,外尺寸:40~540mm
    • 内尺寸:1~1000mm,外尺寸:40~1040mm
    • 内尺寸:1~1500mm,外尺寸:40~1540mm
  • 类型

    • ISQ-S1000
    • ISQ-S1500
    • ISQ-S300
    • ISQ-S500
  • 长度设定仪

    长度设定仪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·用于设定和校验多种量具,如内径量表、多功能数显式卡尺、内/外卡规、三点内径千分尺、管状内径千分尺、卡尺、外径千分尺等。
    ·可设定任意尺寸并保存
    ·可设定连续移动间距
    ·适用于与车间现场和检验室

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    分辨率 0.5μm 精度 (1.5+L/300)μm(L测量尺寸,单位mm)
    备注 高精度机型 尺寸 1320×305×305mm
    量程 内尺寸:1~1000mm,外尺寸:40~1040mm 对零方式 自动
    输出接口 RS232,USB 电源 100~240V
    重量(g) 175000
    ·用于设定和校验多种量具,如内径量表、多功能数显式卡尺、内/外卡规、三点内径千分尺、管状内径千分尺、卡尺、外径千分尺等。
    ·可设定任意尺寸并保存
    ·可设定连续移动间距
    ·适用于与车间现场和检验室

    基本信息

    分辨率 0.5μm 精度 (1.5+L/300)μm(L测量尺寸,单位mm)
    备注 高精度机型 对零方式 自动
    输出接口 RS232,USB 电源 100~240V
     
    型号
    ISQ-S1000
    ISQ-S1500
    ISQ-S300
    ISQ-S500
    型号数量折扣一般
    发货日
    尺寸 量程 重量
    (g)
    询价 1320×305×305mm内尺寸:1~1000mm,外尺寸:40~1040mm175000
    询价 2261×279×406mm内尺寸:1~1500mm,外尺寸:40~1540mm320000
    询价 607×305×279mm内尺寸:1~300mm,外尺寸:40~340mm63000
    询价 813×305×305mm内尺寸:1~500mm,外尺寸:40~540mm76000

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    智能型HP数字扭力测试仪

    ¥ 4,666.66起

    一诺(Motive) [中国台湾] 智能型HP数字扭力测试仪

    发货日: 3天

    数字扭力计

    ¥ 6,820.52起

    一诺(Motive) [中国台湾] 数字扭力计

    发货日: 3天

    单路RS232数据传输线
    英示(INSIZE) [中国] 单路RS232数据传输线

    发货日: 2天

    13件套装量具
    英示(INSIZE) [中国] 13件套装量具

    发货日: 当天

    IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    ¥ 170.86起

    三丰(MITUTOYO) [日本] IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    发货日: 当天起

    B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    ¥ 6,634.95起

    一诺(Motive) [中国台湾] B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    发货日: 5天

    三坐标测量机测针
    英示(INSIZE) [中国] 三坐标测量机测针

    发货日: 2天

    高精度光栅测头
    Insize Plus 高精度光栅测头

    发货日: 询价

    Z2系列软件

    ¥ 358.97起

    一诺(Motive) [中国台湾] Z2系列软件

    发货日: 5天

    多路接口盒 7107
    英示(INSIZE) [中国] 多路接口盒 7107

    发货日: 2天

    光栅尺数显箱
    英示(INSIZE) [中国] 光栅尺数显箱

    发货日: 2天

    旋转工作台 A1000
    英示(INSIZE) [中国] 旋转工作台 A1000

    发货日: 2天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空