商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    圆度仪

    圆度仪

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·调中心快。
    ·测量速度快,每分钟可测量3个工件。
    ·高精度,高分辨率。
    ·可测量断面。
    ·坚固耐用,适用于长时间持续测量。
    ·可视化操作软件,操作简单,带图形显示。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是圆度仪-型号ISQ-RS4450的详情页。
    内有型号ISQ-RS4450的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    75天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    75天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    测量范围 2mm 分辨率 30nm
    电源 AC 90~260V 尺寸 320×750×581mm
    最大测量直径 300mm 最大测量高度 280mm
    最大工件重量 20kg 工作气压 0.41Mpa
    操作温度 10℃~35℃(每小时温度变化不超过2℃) 重量 35kg
    ·调中心快。
    ·测量速度快,每分钟可测量3个工件。
    ·高精度,高分辨率。
    ·可测量断面。
    ·坚固耐用,适用于长时间持续测量。
    ·可视化操作软件,操作简单,带图形显示。

    基本信息

    测量范围 2mm 分辨率 30nm
    电源 AC 90~260V 尺寸 320×750×581mm
    最大测量直径 300mm 最大测量高度 280mm
    最大工件重量 20kg 工作气压 0.41Mpa
    操作温度 10℃~35℃(每小时温度变化不超过2℃)
     
    型号
    ISQ-RS4450
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    75天 35kg

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    75天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    智能型HP数字扭力测试仪

    ¥ 4,899.99起

    一诺(Motive) [中国台湾] 智能型HP数字扭力测试仪

    发货日: 3天

    单路RS232数据传输线
    英示(INSIZE) [中国] 单路RS232数据传输线

    发货日: 2天

    13件套装量具
    英示(INSIZE) [中国] 13件套装量具

    发货日: 当天

    数字扭力计

    ¥ 6,820.52起

    一诺(Motive) [中国台湾] 数字扭力计

    发货日: 3天

    IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    ¥ 182.03起

    三丰(MITUTOYO) [日本] IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    发货日: 当天起

    三坐标测量机测针
    英示(INSIZE) [中国] 三坐标测量机测针

    发货日: 2天起

    高精度光栅测头
    Insize Plus 高精度光栅测头

    发货日: 75天

    B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    ¥ 6,634.95起

    一诺(Motive) [中国台湾] B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    发货日: 5天

    Z2系列软件

    ¥ 905.18起

    一诺(Motive) [中国台湾] Z2系列软件

    发货日: 5天

    多路接口盒 7107
    英示(INSIZE) [中国] 多路接口盒 7107

    发货日: 2天

    光栅尺数显箱
    英示(INSIZE) [中国] 光栅尺数显箱

    发货日: 2天

    旋转工作台 A1000
    英示(INSIZE) [中国] 旋转工作台 A1000

    发货日: 68天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空