商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

多层组合式整理架 3-6494型

多层组合式整理架 3-6494型

原价:

¥ 1,419.29起

价格(不含税):

¥ 1,419.29起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,419.29

原价:

¥ 1,419.29起

价格(不含税):

¥ 1,419.29起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,419.29

信息:

●不使用工具就可轻松组装·拆解。
●轻量而结实的样式、使用方便的全塑料结构台车。

展开

清除全部选项

尺寸 (mm) :

675×435×1100

900×560×1300

900×560×1400

900×560×1800

规格 :

滚轮台车型:φ100弹性体制(带2轮制动器);搁板间隔:30mm间距可变;搁板有效尺寸:830×480mm

滚轮台车型:φ100弹性体制(带2轮制动器);搁板间隔:295mm;搁板有效尺寸:510×410mm

厂家型号 :

S-4F

S-3F

S-3台车

403-I

层数 :

3层

4层

每层承重 :

50kg

70kg

类型 :

3-6494

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
●不使用工具就可轻松组装·拆解。
●轻量而结实的样式、使用方便的全塑料结构台车。

基本信息

材质 支柱:ABS树脂、搁板:PP(聚丙烯)

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

经济型货架 (中型/总承重~1000kg)CC-4124型
亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型货架 (中型/总承重~1000kg)CC-4124型

发货日: 4天起

经济型货架 CC-4123型

¥ 1,252.83起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型货架 CC-4123型

发货日: 4天起

储物盒 0-8926型

¥ 31.54起

亚速旺(AS ONE) [日本] 储物盒 0-8926型

发货日: 4天

配件盒252

¥ 189.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] 配件盒252

发货日: 5天起

经济型货架 (重型/总承重~2000kg)CC-4125型

¥ 1,629.56起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型货架 (重型/总承重~2000kg)CC-4125型

发货日: 4天起

小物品柜 61-0424型

¥ 215.52起

亚速旺(AS ONE) [日本] 小物品柜 61-0424型

发货日: 4天起

收纳柜 2-7538型

¥ 297.88起

亚速旺(AS ONE) [日本] 收纳柜 2-7538型

发货日: 4天

文件柜 CC-4150型

¥ 350.44起

亚速旺(AS ONE) [日本] 文件柜 CC-4150型

发货日: 4天

实验台用存放箱(BOX型)

¥ 280.35起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验台用存放箱(BOX型)

发货日: 23天

配件箱 3-6185型

¥ 16.56起

亚速旺(AS ONE) [日本] 配件箱 3-6185型

发货日: 4天

箱子隔板

¥ 37.85起

亚速旺(AS ONE) [日本] 箱子隔板

发货日: 3天

经济型抽屉柜 CC-4406型

¥ 849.82起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型抽屉柜 CC-4406型

发货日: 4天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空