商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

经济型货架 (中型/总承重~1000kg)CC-4124型

经济型货架 (中型/总承重~1000kg)CC-4124型

原价:

价格(不含税):

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

原价:

价格(不含税):

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

信息:

●组装式,组装简单、便利。

展开

清除全部选项

尺寸 (mm) :

1500×500×2000

1500×600×2000

1800×500×2000

2000×500×2000

厂家型号 :

AS101

AS102

AS103

AS105

类型 :

CC-4124

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
●组装式,组装简单、便利。

基本信息

规格 配件内容:立柱×4、横梁×4、搁板×4、顶托×2、中托×8、安全销×8;最小搁板间距:75mm 颜色 蓝色
层数 4 材质 冷轧钢
每层承重 250kg
型号
CC-4124-01
CC-4124-02
CC-4124-03
CC-4124-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
厂家型号 耐负荷
(kg)

-

3天 1500×500×2000AS1011000

-

3天 1500×600×2000AS1021000

-

28天 1800×500×2000AS1031000

-

28天 2000×500×2000AS1051000

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

经济型货架 CC-4123型
亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型货架 CC-4123型

发货日: 28天

轻型货架(4层)
亚速旺(AS ONE) [日本] 轻型货架(4层)

发货日: 3天

货架台车 8-5075型

¥ 1,287.88起

亚速旺(AS ONE) [日本] 货架台车 8-5075型

发货日: 28天

锁定角件8系列80×40
item(依诺信)[德国] 锁定角件8系列80×40

发货日: 5天

经济型货架 (重型/总承重~2000kg)CC-4125型
亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型货架 (重型/总承重~2000kg)CC-4125型

发货日: 3天起

永久型四层防静电中型货架主架1200×500×1500
佰斯特(POUSTO) [中国] 永久型四层防静电中型货架主架1200×500×1500

发货日: 10天

永久型五层防静电中型货架主架 2000×600×2000
佰斯特(POUSTO) [中国] 永久型五层防静电中型货架主架 2000×600×2000

发货日: 10天

永久型四层防静电中型货架主架2000×600×2000
佰斯特(POUSTO) [中国] 永久型四层防静电中型货架主架2000×600×2000

发货日: 10天

储物盒 0-8926型

¥ 31.54起

亚速旺(AS ONE) [日本] 储物盒 0-8926型

发货日: 3天起

配件盒252

¥ 189.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] 配件盒252

发货日: 28天

小物品柜 61-0424型

¥ 215.52起

亚速旺(AS ONE) [日本] 小物品柜 61-0424型

发货日: 28天

收纳柜 2-7538型

¥ 297.88起

亚速旺(AS ONE) [日本] 收纳柜 2-7538型

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空