品牌:
原价:
¥1,866.11起
参考单价(不含税) :
¥1.87
原价:
¥1,866.11起
参考单价(不含税) :
¥1.87
信息:
展开
尺寸 (mm) :
76×178
114×229
114×305
140×229
140×382
178×305
容量 (ml) :
130
450
650
800
1500
1650
书写面 :
无
有
类型 :
3-5409-01
3-5409-02
3-5409-03
3-5409-04
3-5409-05
3-5409-06
3-5410-01
3-5410-02
3-5410-03
3-5410-04
3-5410-05
3-5410-06
包装规格 :
--发货日 :
米思米闪达
28天
购买条件 :
包装规格 :
(1,000个装)
发货日 :
米思米闪达
28天
购买条件 :
购买件数 :
数量 | 1箱(500只/袋×2袋) | 规格 | 耐热温度:-100~+80℃,带金属带。无DNase・DNase・热源质・BPA,已加热(220~240℃成型) |
型号 |
---|
3-5409-01 |
3-5409-02 |
3-5409-03 |
3-5409-04 |
3-5409-05 |
3-5409-06 |
3-5410-01 |
3-5410-02 |
3-5410-03 |
3-5410-04 |
3-5410-05 |
3-5410-06 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 尺寸 (mm) | 容量 (ml) | 书写面 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,866.11起 | 1,000个装 | 28天 | 76×178 | 130 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,234.07起 | 1,000个装 | 28天 | 114×229 | 450 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,496.90起 | 1,000个装 | 28天 | 140×229 | 650 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,470.62起 | 1,000个装 | 28天 | 114×305 | 800 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥3,189.03起 | 1,000个装 | 28天 | 140×382 | 1500 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥3,478.14起 | 1,000个装 | 28天 | 178×305 | 1650 | 无 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,050.09起 | 1,000个装 | 28天 | 76×178 | 130 | 有 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,409.29起 | 1,000个装 | 28天 | 114×229 | 450 | 有 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,908.67起 | 1,000个装 | 28天 | 140×229 | 650 | 有 | PE(聚乙烯) | ||
¥2,829.82起 | 1,000个装 | 28天 | 114×305 | 800 | 有 | PE(聚乙烯) | ||
¥3,732.21起 | 1,000个装 | 28天 | 140×382 | 1500 | 有 | PE(聚乙烯) | ||
¥3,802.30起 | 1,000个装 | 28天 | 178×305 | 1650 | 有 | PE(聚乙烯) |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空