商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

采样袋 (遮光型)3-5411型

采样袋 (遮光型)3-5411型(1,000个装)

原价:

¥2,724.69起

价格(不含税):

¥2,724.69起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2.73

原价:

¥2,724.69起

价格(不含税):

¥2,724.69起

(1000个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2.73

信息:

●遮光型可保护感光物质。
●开口部分带有金属丝,可以一直张着口,便于样品的出入。

展开

清除全部选项

尺寸 (mm) :

114×229

114×305

114×382

容量 (ml) :

450

900

1200

类型 :

3-5411-01

3-5411-02

3-5411-03

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(1,000个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

购买条件 :

包装规格 :

(1,000个装)

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
●遮光型可保护感光物质。
●开口部分带有金属丝,可以一直张着口,便于样品的出入。

基本信息

数量 1箱(500片/袋×2袋) 规格 耐热温度:-100~+80℃,带金属带。无DNase・DNase・热源质・BPA,已加热(220~240℃成型)
型号
3-5411-01
3-5411-02
3-5411-03
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
容量
(ml)
材质

¥2,724.69起

1,000个装

28天 114×229450PE(聚乙烯)

¥2,873.63起

1,000个装

28天 114×305900PE(聚乙烯)

¥3,083.89起

1,000个装

28天 114×3821200PE(聚乙烯)

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

PE自封袋

¥ 1.52起

合申 [中国] PE自封袋

发货日: 当天起

自封袋

¥ 2.58起

震坤行(ZKH)[中国] 自封袋

发货日: 当天

带拉链塑料袋(自封袋)

¥ 1.69起

佳加晟誉(JIAJIASHENGYU) [中国] 带拉链塑料袋(自封袋)

发货日: 当天

PE平口袋

¥ 7.60起

合申 [中国] PE平口袋

发货日: 当天起

自封袋(带标签)

¥ 77.97起

亚速旺(AS ONE) [日本] 自封袋(带标签)

发货日: 3天起

方底袋

¥ 162.61起

合申 [中国] 方底袋

发货日: 5天

防锈袋“SABIN”

¥ 119.79起

SHIMAZU [日本] 防锈袋“SABIN”

发货日: 5天起

UNIPACK 厚度 0.04

¥ 63.17起

SEISANNIPPONSHA [日本] UNIPACK 厚度 0.04

发货日: 5天起

防静电袋

¥ 95.00起

HOZAN(宝山) [日本] 防静电袋

发货日: 当天

封口塑料袋(加厚型)

¥ 43.42起

TRUSCO [日本] 封口塑料袋(加厚型)

发货日: 5天起

自封袋(未灭菌)

¥ 83.23起

亚速旺(AS ONE) [日本] 自封袋(未灭菌)

发货日: 3天起

UNIPACK MARK

¥ 81.69起

SEISANNIPPONSHA [日本] UNIPACK MARK

发货日: 5天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空