商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

保鲜膜 (蓝色)3-4746型

保鲜膜 (蓝色)3-4746型

原价:

¥44.68起

价格(不含税):

¥44.68起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥44.68

原价:

¥44.68起

价格(不含税):

¥44.68起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥44.68

信息:

●蓝色的保鲜薄膜,可以很容易发现薄膜碎片混入。
●还可用于对食材按颜色分类管理。

展开

清除全部选项

类型 :

3-4746-02

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
●蓝色的保鲜薄膜,可以很容易发现薄膜碎片混入。
●还可用于对食材按颜色分类管理。

基本信息

尺寸 450mm×50m
型号
3-4746-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

¥44.68起

28天 材质:PVC(聚氯乙烯树脂)

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

AS ONE自封袋(PE制)

¥ 1.40起

亚速旺(AS ONE) [日本] AS ONE自封袋(PE制)

发货日: 3天起

经济型标签打印机 CC-4463型

¥ 341.68起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型标签打印机 CC-4463型

发货日: 3天

标签带

¥ 76.68起

亚速旺(AS ONE) [日本] 标签带

发货日: 3天起

封口膜(Parafilm)

¥ 116.39起

亚速旺(AS ONE) [日本] 封口膜(Parafilm)

发货日: 3天

彩色标识胶带 3-5566型

¥ 210.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 彩色标识胶带 3-5566型

发货日: 3天起

保鲜膜

¥ 17.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 保鲜膜

发货日: 3天

防水标签 1-16型

¥ 74.47起

亚速旺(AS ONE) [日本] 防水标签 1-16型

发货日: 3天起

实验室用方形标签 3-538型

¥ 118.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用方形标签 3-538型

发货日: 3天起

实验室用圆点标签 3-53型

¥ 54.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用圆点标签 3-53型

发货日: 3天起

标签带 CC-4474型

¥ 43.43起

亚速旺(AS ONE) [日本] 标签带 CC-4474型

发货日: 3天起

PE 封口膜 2-4424型

¥ 236.55起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE 封口膜 2-4424型

发货日: 28天

超低温标签带 CC-4475型

¥ 86.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] 超低温标签带 CC-4475型

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空