商品分类

微型离心机 C2-2006型
微型离心机 C2-2006型

原价:

¥ 5,559.16

价格(不含税):

¥ 5,559.16

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5,559.16

原价:

¥ 5,559.16

价格(不含税):

¥ 5,559.16

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5,559.16

信息:

●带有最大可存储10个程序的存储功能。
●运行过程中盖子打不开,可放心使用。

展开

清除全部选项

类型 :

C2-2006

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

28

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
●带有最大可存储10个程序的存储功能。
●运行过程中盖子打不开,可放心使用。

基本信息

尺寸(mm) 290×420×280 电源 AC220V 50/60Hz
电功率(W) 160 规格 最大处理量:1.5ml或2.0ml×18支;电源线长:1.8m(3P插头);带有专用转子
重量(g) 15000 厂家型号 MCD-250
转速 1000~14000rpm 最大相对离心力 16000G

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

DUOTEST·pH试纸(德国MN)

¥ 226.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] DUOTEST·pH试纸(德国MN)

发货日: 3天起

石英棉

¥ 302.26起

亚速旺(AS ONE) [日本] 石英棉

发货日: 3天起

pH试纸 (PEHANON)2-348型

¥ 240.93起

亚速旺(AS ONE) [日本] pH试纸 (PEHANON)2-348型

发货日: 5天起

经济型反应釜 CC-4414型

¥ 5,385.43起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型反应釜 CC-4414型

发货日: 13天

Millex针头过滤器 C1-6892型

¥ 861.98起

亚速旺(AS ONE) [日本] Millex针头过滤器 C1-6892型

发货日: 23天

水敏试纸 2-1631型

¥ 569.47起

亚速旺(AS ONE) [日本] 水敏试纸 2-1631型

发货日: 23天

尼龙NYLON针头过滤器 (已灭菌)CC-4377型

¥ 86.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] 尼龙NYLON针头过滤器 (已灭菌)CC-4377型

发货日: 13天

表面滤膜 (纤维素混合酯)

¥ 699.83起

亚速旺(AS ONE) [日本] 表面滤膜 (纤维素混合酯)

发货日: 3天起

玻璃过滤漏斗

¥ 51.69起

亚速旺(AS ONE) [日本] 玻璃过滤漏斗

发货日: 3天起

经济型多联过滤器 CC-4257型

¥ 1,506.90起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型多联过滤器 CC-4257型

发货日: 13天

Durapore表面滤膜 (亲水性)

¥ 802.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] Durapore表面滤膜 (亲水性)

发货日: 13天起

混合纤维素MCE针头过滤器 (已灭菌)CC-4376型

¥ 86.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] 混合纤维素MCE针头过滤器 (已灭菌)CC-4376型

发货日: 13天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空