• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。

细胞转瓶培养器 CC-4651型

参考价格(未税价):
23,333.33 元~
发货日:
13

●LED数字显示
●无油轴承,清洁无污染
●特种滚轮,无异味,不掉渣,耐腐蚀,耐臭氧,运行平稳
●全主动轮设计,避免培养瓶打滑
●可放入恒温培养箱内使用
●双列停转报警

基本情报

  • 电源(V)
    AC220±22V 50Hz±1Hz
  • 材质
    不锈钢
  • 功率
    70W
  • 数字显示
    数码控制显示功能:瓶转速显示/换向角度显示/运行时间显示
  • 每层瓶位数(个)
    5
  • 规格
    瓶转速:1~999r/h(培养瓶在¢110㎜时);转动方式:单向正转/单向反转/双向交替正反转(角度10~180°可调);适用瓶范围:¢108~121mm、L≤495mm 标准瓶/¢110mm、L≤490mm(300ml);保险丝:4A 250V;通讯接口:RS485;选配件:rollerMate电脑监控软件Softenware;相对湿度:90%

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • CGⅢ-45-SF
  • CGⅢ-40-SF
  • CGⅢ-30-SF
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 75000
  • 85000
  • 95000
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 770×594×1304
  • 770×594×1668
  • 770×594×1850
  • 清除选项
瓶位个数(个)

筛选条件

  • 30
  • 40
  • 45
  • 清除选项
最大负载

筛选条件

  • 90kg
  • 120kg
  • 135kg
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
CGⅢ-45-SF
95000
770×594×1850
45
135kg
13
29,230.77

型号 : CC-4651-01
一般发货日 13
参考价格(未税价) 29,230.77

产品规格

  • 电源(V)
    AC220±22V 50Hz±1Hz
  • 厂家型号
    CGⅢ-45-SF
  • 材质
    不锈钢
  • 重量(g)
    95000
  • 功率
    70W
  • 数字显示
    数码控制显示功能:瓶转速显示/换向角度显示/运行时间显示
  • 外形尺寸(mm)
    770×594×1850
  • 瓶位个数(个)
    45
  • 每层瓶位数(个)
    5
  • 规格
    瓶转速:1~999r/h(培养瓶在¢110㎜时);转动方式:单向正转/单向反转/双向交替正反转(角度10~180°可调);适用瓶范围:¢108~121mm、L≤495mm 标准瓶/¢110mm、L≤490mm(300ml);保险丝:4A 250V;通讯接口:RS485;选配件:rollerMate电脑监控软件Softenware;相对湿度:90%
  • 最大负载
    135kg
  • 使用温度范围(℃)
    5~70
CGⅢ-40-SF
85000
770×594×1668
40
120kg
13
27,606.84

型号 : CC-4651-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 27,606.84

产品规格

  • 电源(V)
    AC220±22V 50Hz±1Hz
  • 厂家型号
    CGⅢ-40-SF
  • 材质
    不锈钢
  • 重量(g)
    85000
  • 功率
    70W
  • 数字显示
    数码控制显示功能:瓶转速显示/换向角度显示/运行时间显示
  • 外形尺寸(mm)
    770×594×1668
  • 瓶位个数(个)
    40
  • 每层瓶位数(个)
    5
  • 规格
    瓶转速:1~999r/h(培养瓶在¢110㎜时);转动方式:单向正转/单向反转/双向交替正反转(角度10~180°可调);适用瓶范围:¢108~121mm、L≤495mm 标准瓶/¢110mm、L≤490mm(300ml);保险丝:4A 250V;通讯接口:RS485;选配件:rollerMate电脑监控软件Softenware;相对湿度:90%
  • 最大负载
    120kg
  • 使用温度范围(℃)
    5~70
CGⅢ-30-SF
75000
770×594×1304
30
90kg
13
23,333.33

型号 : CC-4651-03
一般发货日 13
参考价格(未税价) 23,333.33

产品规格

  • 电源(V)
    AC220±22V 50Hz±1Hz
  • 厂家型号
    CGⅢ-30-SF
  • 材质
    不锈钢
  • 重量(g)
    75000
  • 功率
    70W
  • 数字显示
    数码控制显示功能:瓶转速显示/换向角度显示/运行时间显示
  • 外形尺寸(mm)
    770×594×1304
  • 瓶位个数(个)
    30
  • 每层瓶位数(个)
    5
  • 规格
    瓶转速:1~999r/h(培养瓶在¢110㎜时);转动方式:单向正转/单向反转/双向交替正反转(角度10~180°可调);适用瓶范围:¢108~121mm、L≤495mm 标准瓶/¢110mm、L≤490mm(300ml);保险丝:4A 250V;通讯接口:RS485;选配件:rollerMate电脑监控软件Softenware;相对湿度:90%
  • 最大负载
    90kg
  • 使用温度范围(℃)
    5~70

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687