• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

通用振荡器 1-5型

参考价格(未税价):
16,727.59 元~
发货日:
23

为纵向·横向两用的振荡器。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • AW-2
  • AS-1N
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 43000
  • 46000
  • 清除选项
外形尺寸(mm)

筛选条件

  • 480×442×477
  • 540×422×477
  • 清除选项
震荡方式

筛选条件

  • 上下・水平(单侧)
  • 上下(双侧)
  • 清除选项
规格

筛选条件

  • 振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AW-2/5kg×2(含夹架)
  • 振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AS-1N/5kg(含夹架)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
AS-1N
43000
480×442×477
上下・水平(单侧)
振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AS-1N/5kg(含夹架)
23
16,727.59

型号 : 1-5175-11
一般发货日 23
参考价格(未税价) 16,727.59

产品规格

  • 电源(V)
    AC100V 50/60Hz 2A
  • 厂家型号
    AS-1N
  • 材质
    外包装:钢、夹架安装部:铝
  • 电机
    DC无刷电机
  • 重量(g)
    43000
  • 外形尺寸(mm)
    480×442×477
  • 震荡方式
    上下・水平(单侧)
  • 规格
    振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AS-1N/5kg(含夹架)
  • 转速设定方式
    电子控制方式
  • 电源线长
    2.5m(带3P插头・2P转换接头)
AW-2
46000
540×422×477
上下(双侧)
振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AW-2/5kg×2(含夹架)
23
29,870.69

型号 : 1-5452-21
一般发货日 23
参考价格(未税价) 29,870.69

产品规格

  • 电源(V)
    AC100V 50/60Hz 2A
  • 厂家型号
    AW-2
  • 材质
    外包装:钢、夹架安装部:铝
  • 电机
    DC无刷电机
  • 重量(g)
    46000
  • 外形尺寸(mm)
    540×422×477
  • 震荡方式
    上下(双侧)
  • 规格
    振荡数设定范围:最大装载重量时:300rpm、AS-1N水平振荡时:150rpm;定时器:0~60分钟(可连续运行);转速计:数码显示3位;安全装置:电机过流检测电路・电机热保护器・过流保险丝;最大装载重量:AW-2/5kg×2(含夹架)
  • 转速设定方式
    电子控制方式
  • 电源线长
    2.5m(带3P插头・2P转换接头)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687