旋涡混合器 CC-4690型

参考价格(未税价):
1,971.47
发货日:
13

基本情报

  • 转速(rpm)
    2800
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    VORTEX-6
  • 功率
    40w
  • 外形尺寸(mm)
    170×120×170
  • 震荡方式
    连续、点触、调速
  • 规格
    试管夹具:碗型、平板型可调换

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
13
1,971.47

型号 : CC-4690-02
一般发货日 13
参考价格(未税价) 1,971.47

产品规格

  • 转速(rpm)
    2800
  • 电源(V)
    220V 50Hz
  • 厂家型号
    VORTEX-6
  • 功率
    40w
  • 外形尺寸(mm)
    170×120×170
  • 震荡方式
    连续、点触、调速
  • 规格
    试管夹具:碗型、平板型可调换
  • 转速设定方式
    光控感应

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687