商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

计量勺 2-9070型

计量勺 2-9070型

原价:

¥ 63.08起

价格(不含税):

¥ 63.08起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥63.08

原价:

¥ 63.08起

价格(不含税):

¥ 63.08起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥63.08

信息:

●不易生锈,结实而清洁。

展开

清除全部选项

尺寸 :

φ31×25×258mm

φ38×32×263mm

φ42×35×267mm

厂家型号 :

79078

79085

79092

容量 :

15ml

25ml

35ml

类型 :

2-9070-01

2-9070-02

2-9070-03

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
●不易生锈,结实而清洁。

基本信息

规格 材质:不锈钢(SUS304)

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

缓冲块

¥ 16.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 缓冲块

发货日: 3天起

树脂圆棒(长度1000mm)

¥ 42.21起

亚速旺(AS ONE) [日本] 树脂圆棒(长度1000mm)

发货日: 23天

PTFE网垫

¥ 481.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] PTFE网垫

发货日: 23天

橡胶制抹刀

¥ 53.44起

亚速旺(AS ONE) [日本] 橡胶制抹刀

发货日: 当天

刷子0066

¥ 72.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 刷子0066

发货日: 23天起

酒精灯

¥ 11.04起

亚速旺(AS ONE) [日本] 酒精灯

发货日: 3天

经济型乳胶橡胶手套(无粉)

¥ 31.97起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型乳胶橡胶手套(无粉)

发货日: 当天

细口用小勺

¥ 13.49起

亚速旺(AS ONE) [日本] 细口用小勺

发货日: 3天

不锈钢搅拌棒

¥ 23.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢搅拌棒

发货日: 3天

搅拌棒(PCTFE制)

¥ 47.31起

亚速旺(AS ONE) [日本] 搅拌棒(PCTFE制)

发货日: 3天

研磨膜研

¥ 39.42起

亚速旺(AS ONE) [日本] 研磨膜研

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空