商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,国务院要求延长春节假期至2月2日。2月3日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

灭菌取样勺 3-6360型

灭菌取样勺 3-6360型(200个装)

原价:

¥2,943.72起

价格(不含税):

¥2,943.72起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥14.72

原价:

¥2,943.72起

价格(不含税):

¥2,943.72起

(200个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥14.72

信息:

个包装灭菌型。

展开

清除全部选项

厂家型号 :

H36940-0000

H36942-0000

H36944-0000

H36946-0000

容量 :

1.23ml

2.46ml

4.93ml

14.8ml

类型 :

3-6360-01

3-6360-02

3-6360-03

3-6360-04

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(200个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

包装规格 :

(200个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
个包装灭菌型。

基本信息

规格 材质:PP(聚丙烯),已γ线灭菌 全长(mm) 178
数量 1箱(200个)
型号
3-6360-01
3-6360-02
3-6360-03
3-6360-04
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
厂家型号 容量

¥3,232.83起

200个装

28天 H36940-00001.23ml

¥3,232.83起

200个装

28天 H36942-00002.46ml

¥3,066.37起

200个装

28天 H36944-00004.93ml

¥2,943.72起

200个装

28天 H36946-000014.8ml

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

缓冲块

¥ 16.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 缓冲块

发货日: 3天起

树脂圆棒(长度1000mm)

¥ 45.53起

亚速旺(AS ONE) [日本] 树脂圆棒(长度1000mm)

发货日: 28天

橡胶制抹刀

¥ 53.44起

亚速旺(AS ONE) [日本] 橡胶制抹刀

发货日: 当天

PTFE网垫

¥ 481.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] PTFE网垫

发货日: 28天

经济型乳胶橡胶手套(无粉)

¥ 33.57起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型乳胶橡胶手套(无粉)

发货日: 当天

细口用小勺

¥ 13.49起

亚速旺(AS ONE) [日本] 细口用小勺

发货日: 3天

刷子0066

¥ 72.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 刷子0066

发货日: 28天

酒精灯

¥ 11.04起

亚速旺(AS ONE) [日本] 酒精灯

发货日: 3天

不锈钢搅拌棒

¥ 23.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢搅拌棒

发货日: 3天

搅拌棒(PCTFE制)

¥ 47.31起

亚速旺(AS ONE) [日本] 搅拌棒(PCTFE制)

发货日: 3天起

研磨膜研

¥ 39.42起

亚速旺(AS ONE) [日本] 研磨膜研

发货日: 3天起

瓦斯火焰喷枪 CC-4147型

¥ 86.86起

亚速旺(AS ONE) [日本] 瓦斯火焰喷枪 CC-4147型

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空