商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

纤维剪切用剪刀 1-7270型

纤维剪切用剪刀 1-7270型

原价:

¥ 1,384.25起

价格(不含税):

¥ 1,384.25起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,384.25

原价:

¥ 1,384.25起

价格(不含税):

¥ 1,384.25起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,384.25

信息:

●采用不易松动的特殊螺丝。
●可剪切芳纶纤维等难切断纤维,进行过微锯齿加工的剪刀。
●锋利性和耐久性优秀,长时间使用也不容易疲劳。

展开

清除全部选项

类型 :

1-7270-01

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
●采用不易松动的特殊螺丝。
●可剪切芳纶纤维等难切断纤维,进行过微锯齿加工的剪刀。
●锋利性和耐久性优秀,长时间使用也不容易疲劳。

基本信息

产品类型 钳子・剪刀 全长(mm) 240
厂家型号 7240AS 材质详细 刀刃/钼・钒不锈钢、握持部/软弹性体树脂
规格 刀刃厚度:4.0mm,重量:210g

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

双色不锈钢剪刀

¥ 14.91起

力易得(ENDURA) [中国] 双色不锈钢剪刀

发货日: 4天

经济型玻璃刀 CC-4335型

¥ 37.26起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型玻璃刀 CC-4335型

发货日: 4天

不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

¥ 355.70起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

发货日: 4天

不锈钢解剖针 CC-4571型

¥ 88.60起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢解剖针 CC-4571型

发货日: 4天

钻石记号笔 3-6893型

¥ 271.59起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石记号笔 3-6893型

发货日: 4天

钻石切割刀 3-5206型

¥ 2,102.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石切割刀 3-5206型

发货日: 23天

不锈钢镊子 3-6681型

¥ 63.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢镊子 3-6681型

发货日: 4天

鲤鱼钳 E542

¥ 32.65起

力易得(ENDURA) [中国] 鲤鱼钳 E542

发货日: 询价

镊子 9-4032型

¥ 578.23起

亚速旺(AS ONE) [日本] 镊子 9-4032型

发货日: 4天

玻璃管切割器 6-539型

¥ 351.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 玻璃管切割器 6-539型

发货日: 23天

不锈钢剪刀

¥ 9.23起

力易得(ENDURA) [中国] 不锈钢剪刀

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空