商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

经济型一次性镊子 (未灭菌)CC-4572型

经济型一次性镊子 (未灭菌)CC-4572型(10个装)

原价:

¥13.03起

价格(不含税):

¥13.03起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.31

原价:

¥13.03起

价格(不含税):

¥13.03起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1.31

信息:

●锁扣设计
●适合精细工作需要
●质量优良,一次性使用可避免交叉感染
●可用于高压灭菌

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

105

108

115

125

130

140

185

厂家型号 :

白色

绿色

蓝色

类型 :

CC-4572-01

CC-4572-02

CC-4572-03

CC-4572-04

CC-4572-05

CC-4572-06

CC-4572-07

CC-4572-08

CC-4572-09

型号 :

  • 9个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
●锁扣设计
●适合精细工作需要
●质量优良,一次性使用可避免交叉感染
●可用于高压灭菌

基本信息

产品类型 镊子 材质详细 ABS
规格 数量:10把/包
型号
CC-4572-01
CC-4572-02
CC-4572-03
CC-4572-04
CC-4572-05
CC-4572-06
CC-4572-07
CC-4572-08
CC-4572-09
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
厂家型号

¥13.03起

10个装

3天 105绿色

¥13.03起

10个装

3天 108绿色

¥13.03起

10个装

3天 115蓝色

¥13.03起

10个装

3天 125蓝色

¥13.90起

10个装

3天 108绿色

¥13.90起

10个装

3天 130蓝色

¥30.40起

10个装

3天 185白色

¥30.40起

10个装

3天 140白色

¥13.03起

10个装

3天 125蓝色

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

双色不锈钢剪刀

¥ 16.72起

力易得(ENDURA) [中国] 双色不锈钢剪刀

发货日: 4天

不锈钢解剖针 CC-4571型

¥ 88.60起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢解剖针 CC-4571型

发货日: 3天

经济型玻璃刀 CC-4335型

¥ 37.26起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型玻璃刀 CC-4335型

发货日: 3天

不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

¥ 355.70起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢可拆卸剪刀 2-7262型

发货日: 3天

纤维剪切用剪刀 1-7270型

¥ 1,384.25起

亚速旺(AS ONE) [日本] 纤维剪切用剪刀 1-7270型

发货日: 28天

钻石记号笔 3-6893型

¥ 271.59起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石记号笔 3-6893型

发货日: 28天

不锈钢镊子 3-6681型

¥ 63.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢镊子 3-6681型

发货日: 3天起

钻石切割刀 3-5206型

¥ 2,102.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 钻石切割刀 3-5206型

发货日: 3天起

不锈钢剪刀

¥ 9.23起

力易得(ENDURA) [中国] 不锈钢剪刀

发货日: 4天

玻璃管切割器 6-539型

¥ 351.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 玻璃管切割器 6-539型

发货日: 28天

镊子 9-4032型

¥ 578.23起

亚速旺(AS ONE) [日本] 镊子 9-4032型

发货日: 28天

鲤鱼钳 E542

¥ 34.28起

力易得(ENDURA) [中国] 鲤鱼钳 E542

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空