品牌:
原价:
¥25.02起
参考单价(不含税) :
¥25.02
原价:
¥25.02起
参考单价(不含税) :
¥25.02
规格 :
类型:无存液
类型:有存液
尺寸 (mm) :
φ0.5×51
φ0.5×55
φ0.5×73
φ0.5×75
φ0.5×78
φ0.6×51
φ0.6×75
容量 :
0.5ul
1ul
2ul
5ul
10ul
25ul
50ul
100ul
250ul
500ul
1000ul
刻度 (ml) :
0.00001
0.00002
0.00004
0.0001
0.0002
0.0005
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
类型 :
CC-4179-01
CC-4179-02
CC-4179-03
CC-4179-04
CC-4179-05
CC-4179-06
CC-4179-07
CC-4179-09
CC-4179-10
CC-4179-11
CC-4179-12
CC-4179-13
CC-4179-14
CC-4179-15
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
型号 |
---|
CC-4179-01 |
CC-4179-02 |
CC-4179-03 |
CC-4179-04 |
CC-4179-05 |
CC-4179-06 |
CC-4179-07 |
CC-4179-09 |
CC-4179-10 |
CC-4179-11 |
CC-4179-12 |
CC-4179-13 |
CC-4179-14 |
CC-4179-15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 规格 | 尺寸 (mm) | 容量 | 刻度 (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥50.38起 | 3天 | 类型:无存液 | φ0.5×78 | 0.5ul | 0.00001 | ||
¥50.38起 | 28天 | 类型:无存液 | φ0.5×73 | 1ul | 0.00002 | ||
¥68.43起 | 5天 | 类型:无存液 | φ0.5×51 | 1ul | 0.00002 | ||
¥50.38起 | 3天 | 类型:无存液 | φ0.5×75 | 2ul | 0.00004 | ||
¥70.09起 | 3天 | 类型:无存液 | φ0.5×51 | 2ul | 0.00004 | ||
¥49.57起 | 3天 | 类型:无存液 | φ0.6×75 | 5ul | 0.0001 | ||
¥70.09起 | 5天 | 类型:无存液 | φ0.6×51 | 5ul | 0.0001 | ||
¥25.02起 | 3天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 10ul | 0.0002 | ||
¥25.02起 | 28天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 25ul | 0.0005 | ||
¥25.02起 | 3天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 50ul | 0.001 | ||
¥25.02起 | 3天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 100ul | 0.002 | ||
¥86.86起 | 3天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 250ul | 0.005 | ||
¥96.58起 | 3天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 500ul | 0.01 | ||
¥108.58起 | 28天 | 类型:有存液 | φ0.5×55 | 1000ul | 0.02 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空