商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

点样毛细管 3-6002型

点样毛细管 3-6002型【100个装】

原价:

¥ 63.96起

价格(不含税):

¥ 63.96起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.64

原价:

¥ 63.96起

价格(不含税):

¥ 63.96起

(100个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥0.64

清除全部选项

规格 :

一端封闭;外径/内径:1.55/1.05mm

两端切断;外径/内径:1.55/1.05mm

全长 (mm) :

100

120

类型 :

3-6002-01

3-6002-03

3-6002-04

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

【100个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4天起

购买条件 :

包装规格 :

【100个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

4天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报

基本信息

数量 1个(100支)

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

实验室用经济型一次性注射针筒 (含针头)CC-4325型

¥ 32.42起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用经济型一次性注射针筒 (含针头)CC-4325型

发货日: 4天

AS ONE移液吸头(普通型・盒装・96支)

¥ 11.29起

亚速旺(AS ONE) [日本] AS ONE移液吸头(普通型・盒装・96支)

发货日: 3天

实验室用无针分注器

¥ 31.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用无针分注器

发货日: 3天起

AS ONE移液吸头(普通型・袋装・1000支)

¥ 46.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] AS ONE移液吸头(普通型・袋装・1000支)

发货日: 3天

微量毛细管 3-5998型

¥ 54.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 微量毛细管 3-5998型

发货日: 4天起

经济型微量进样器 (气相·尖头)CC-4179型

¥ 25.02起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型微量进样器 (气相·尖头)CC-4179型

发货日: 4天

吸头 (大容量)2-651型

¥ 490.62起

亚速旺(AS ONE) [日本] 吸头 (大容量)2-651型

发货日: 23天

微量移液器 (Research Plus V·容量可变型)C2-4632型

¥ 2,330.44起

亚速旺(AS ONE) [日本] 微量移液器 (Research Plus V·容量可变型)C2-4632型

发货日: 4天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空