商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

高精度可调定量加液器 2-362型

高精度可调定量加液器 2-362型

原价:

¥2,085.13起

价格(不含税):

¥2,085.13起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,085.13

原价:

¥2,085.13起

价格(不含税):

¥2,085.13起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,085.13

信息:

●500*ml*、1*l*瓶子的螺旋口是统一的,因此可以自由组合。
●刻度柱可在设置过容量的情况下随意放倒。
●部件可以很容易地拆解·更换。

展开

清除全部选项

规格 :

瓶容量:1l,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)

瓶容量:250ml,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)

瓶容量:500ml,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)

厂家型号 :

AJ-10

AJ-5

AJ-2

AJ-1

容量 :

0.2~1ml

0.4~2ml

1~5ml

2~10ml

刻度 (ml) :

0.05

0.1

0.25

类型 :

2-362-01

2-362-02

2-362-03

2-362-04

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
●500*ml*、1*l*瓶子的螺旋口是统一的,因此可以自由组合。
●刻度柱可在设置过容量的情况下随意放倒。
●部件可以很容易地拆解·更换。

基本信息

精度(%) ±1.0
型号
2-362-01
2-362-02
2-362-03
2-362-04
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 厂家型号 容量 刻度
(ml)

¥2,085.13起

28天 瓶容量:250ml,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)AJ-10.2~1ml0.05

¥2,085.13起

28天 瓶容量:250ml,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)AJ-20.4~2ml0.1

¥2,085.13起

28天 瓶容量:500ml,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)AJ-51~5ml0.1

¥2,085.13起

28天 瓶容量:1l,重现性:<0.1%,接液部材质:玻璃・PTFE(四氟乙烯),可用于高压灭菌(121℃・20分钟)AJ-102~10ml0.25

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

实验室用经济型一次性注射针筒 (含针头)CC-4325型

¥ 32.42起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用经济型一次性注射针筒 (含针头)CC-4325型

发货日: 3天起

实验室用无针分注器

¥ 31.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 实验室用无针分注器

发货日: 3天起

AS ONE移液吸头(普通型・盒装・96支)

¥ 11.29起

亚速旺(AS ONE) [日本] AS ONE移液吸头(普通型・盒装・96支)

发货日: 3天

AS ONE移液吸头(普通型・袋装・1000支)

¥ 46.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] AS ONE移液吸头(普通型・袋装・1000支)

发货日: 3天

点样毛细管 3-6002型

¥ 63.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] 点样毛细管 3-6002型

发货日: 3天起

微量毛细管 3-5998型

¥ 54.32起

亚速旺(AS ONE) [日本] 微量毛细管 3-5998型

发货日: 3天起

吸头 (大容量)2-651型

¥ 490.62起

亚速旺(AS ONE) [日本] 吸头 (大容量)2-651型

发货日: 28天

经济型微量进样器 (气相·尖头)CC-4179型

¥ 25.02起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型微量进样器 (气相·尖头)CC-4179型

发货日: 3天起

抽屉式吸头盒 (PVC制)3-214型

¥ 630.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] 抽屉式吸头盒 (PVC制)3-214型

发货日: 28天

微量移液器 (Research Plus V·容量可变型)C2-4632型

¥ 2,330.44起

亚速旺(AS ONE) [日本] 微量移液器 (Research Plus V·容量可变型)C2-4632型

发货日: 3天起

微量进样器 (Hamilton1000系列)

¥ 359.20起

亚速旺(AS ONE) [日本] 微量进样器 (Hamilton1000系列)

发货日: 3天起

ASONE手动单道可调式移液器 (整支消毒)CC-4266型

¥ 320.52起

亚速旺(AS ONE) [日本] ASONE手动单道可调式移液器 (整支消毒)CC-4266型

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空