QUANTOFIX®半定量试纸 (德国MN)2-350型【100个装】

参考价格(未税价):
363.57 元~
发货日:
23天~

●含显色剂的试纸与样本液中的离子发生特异性反应,利用这一点进行半定量。
●测定时只需将试纸浸到被检液里,将变色程度与外箱上的色标进行比对。
●使用微量样本,把试纸贴在离子选择性非常优秀的塑料棒(0.2mm厚)的一端,按同一尺寸与色标进行比对,可以非常清楚地显示。※如果是超出色标范围的高浓度,需要进行稀释,如有干扰离子存在,则需做除去处理。

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
品名

筛选条件

  • 聚丙烯酸50
  • 聚丙烯酸500
  • 氢氧化钾
  • 氰化物
  • 活性氧气
  • 葡萄糖
  • 清除选项
测定范围・刻度(mg/ℓ)

筛选条件

  • 0-50-100-250-500-1000-2000
  • 0-50-100-200-300-400-500
  • 0-15-50-75-130-200(mmol/l)
  • 0-5-10-20-30-50
  • 0-4-8-15-25
  • 0-1-3-10-30
  • 0-1-2-3-5-7-10(g/l)
  • 0-0.1-0.5-1-3-10
  • 清除选项
变 色

筛选条件

  • 白色~紫色
  • 白色~红紫
  • 黄色~紫色
  • 黄色~茶色
  • 黄色~草绿
  • 黄色~蓝色
  • 黄色~青色
  • 清除选项
测试离子

筛选条件

  • Cl2
  • Ag+
  • CN-
  • KOH
  • MPS
  • PAA
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
0-1-2-3-5-7-10(g/l)
黄色~茶色
Ag+
23
363.57

100个装

型号 : 2-350-19
一般发货日 23
参考价格(未税价) 363.57
包装数 100个装

产品规格

  • 品名
  • 测定范围・刻度(mg/ℓ)
    0-1-2-3-5-7-10(g/l)
  • 变 色
    黄色~茶色
  • 测试离子
    Ag+
  • 数量
    100根/盒
氰化物
0-1-3-10-30
白色~红紫
CN-
23
861.98

100个装

型号 : 2-350-20
一般发货日 23
参考价格(未税价) 861.98
包装数 100个装

产品规格

  • 品名
    氰化物
  • 测定范围・刻度(mg/ℓ)
    0-1-3-10-30
  • 变 色
    白色~红紫
  • 测试离子
    CN-
  • 数量
    100根/盒
0-0.1-0.5-1-3-10
黄色~紫色
Cl2
23
400.27

100个装

型号 : 2-350-21
一般发货日 23
参考价格(未税价) 400.27
包装数 100个装

产品规格

  • 品名
  • 测定范围・刻度(mg/ℓ)
    0-0.1-0.5-1-3-10
  • 变 色
    黄色~紫色
  • 测试离子
    Cl2
  • 数量
    100根/盒
氢氧化钾
0-15-50-75-130-200(mmol/l)
黄色~青色
KOH
33
503.53

100个装

型号 : 2-350-24
一般发货日 33
参考价格(未税价) 503.53
包装数 100个装

产品规格

  • 品名
    氢氧化钾
  • 测定范围・刻度(mg/ℓ)
    0-15-50-75-130-200(mmol/l)
  • 变 色
    黄色~青色
  • 测试离子
    KOH
  • 数量
    100根/盒
聚丙烯酸50
0-5-10-20-30-50
白色~紫色
PAA
23
469.40

100个装

型号 : 2-350-25
一般发货日 23
参考价格(未税价) 469.40
包装数 100个装

产品规格

  • 品名
    聚丙烯酸50
  • 测定范围・刻度(mg/ℓ)
    0-5-10-20-30-50
  • 变 色
    白色~紫色
  • 测试离子
    PAA
  • 数量
    100根/盒

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687