商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

冻存管 2-5479型

冻存管 2-5479型【300~500个装】

原价:

¥ 1,699.65起

价格(不含税):

¥ 1,699.65起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.05

原价:

¥ 1,699.65起

价格(不含税):

¥ 1,699.65起

(500个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.05

信息:

●适用于广泛的冷却系统。
●如使用另售的冷冻颜色代码,会更容易识别。
●开闭自如的Ziploc包装。

展开

清除全部选项

尺寸 (mm) :

41×12.5

43×12.5

48×12.5

49×12.5

53×12.5

70×12.5

71×12.5

90×12.5

91×12.5

92×12.5

容量 (l) :

1.2/1

2/1.8

4/3.6

规格 :

内帽;无毒性、无热原;已进行电子束灭菌;CE标志认证产品・ISO11137认证(灭菌处理SAL10-6)

外帽;无毒性、无热原;已进行电子束灭菌;CE标志认证产品・ISO11137认证(灭菌处理SAL10-6)

星形内帽;无毒性、无热原;已进行电子束灭菌;CE标志认证产品・ISO11137认证(灭菌处理SAL10-6)

星形外帽;无毒性、无热原;已进行电子束灭菌;CE标志认证产品・ISO11137认证(灭菌处理SAL10-6)

自立型内帽;无毒性、无热原;已进行电子束灭菌;CE标志认证产品・ISO11137认证(灭菌处理SAL10-6)

数量 :

50个/包×6包

50个/包×8包

50个/包×9包

50个/包×10包

厂家型号 :

337516

340711

363401

363452

366524

368632

375353

375418

377224

377267

379146

379189

类型 :

2-5479

型号 :

  • 12个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

【300~500个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

包装规格 :

【300~500个装】

--

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

23

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
●适用于广泛的冷却系统。
●如使用另售的冷冻颜色代码,会更容易识别。
●开闭自如的Ziploc包装。

基本信息

材质 主体:PP(聚丙烯)、 外盖(盖子):PE(聚乙烯)

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

不锈钢真空保温容器 (高型)1-6148型

¥ 287.36起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢真空保温容器 (高型)1-6148型

发货日: 23天

铝冷却模块 3-6377型

¥ 1,682.12起

亚速旺(AS ONE) [日本] 铝冷却模块 3-6377型

发货日: 4天

小型液氮罐 2-2018型

¥ 8,936.28起

亚速旺(AS ONE) [日本] 小型液氮罐 2-2018型

发货日: 4天起

不锈钢真空保温容器 (矮型)1-6097型

¥ 1,725.93起

亚速旺(AS ONE) [日本] 不锈钢真空保温容器 (矮型)1-6097型

发货日: 23天

经济型PP制冻存盒 (独立包装)CC-4600型

¥ 325.73起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PP制冻存盒 (独立包装)CC-4600型

发货日: 4天

低温支架 2-4119型

¥ 1,060.09起

亚速旺(AS ONE) [日本] 低温支架 2-4119型

发货日: 4天起

VIOLAMO冻存管 3-6707型

¥ 208.51起

亚速旺(AS ONE) [日本] VIOLAMO冻存管 3-6707型

发货日: 6天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空