• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。

螺口瓶盖 (GL45用·带连接器)1-1887型

参考价格(未税价):
94.87 元~
发货日:
23天~

●用于GL45瓶,通过对阀逐个进行ON/OFF操作,可将瓶作为液体输送·废液容器来使用。
●可连接外径φ1/8″的氟树脂管。
●如将底部过滤器紧贴瓶底进行安装,则瓶底残留的溶液几乎可以完全回收。
●带过滤器的止回阀与防止吸入污染物的进口过滤器、用于平衡瓶内负压并防止蒸发的止回阀成为一体。

基本情报

  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • OM4222V
  • OM4223V
  • OM4224V
  • OM4244
  • OM4245
  • OM4246
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
OM4222V
23
1,307.69

型号 : 1-1887-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,307.69

产品规格

  • 厂家型号
    OM4222V
  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)
  • 备注
    GL45盖(插口数2)
OM4223V
23
1,598.29

型号 : 1-1887-02
一般发货日 23
参考价格(未税价) 1,598.29

产品规格

  • 厂家型号
    OM4223V
  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)
  • 备注
    GL45盖(插口数3)
OM4224V
33
1,888.89

型号 : 1-1887-03
一般发货日 33
参考价格(未税价) 1,888.89

产品规格

  • 厂家型号
    OM4224V
  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)
  • 备注
    GL45盖(插口数4)
OM4244
33
363.25

型号 : 1-1887-12
一般发货日 33
参考价格(未税价) 363.25

产品规格

  • 厂家型号
    OM4244
  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)
  • 备注
    底部过滤器(10um带有多孔聚四氟乙烯滤网)
OM4245
33
94.87

型号 : 1-1887-13
一般发货日 33
参考价格(未税价) 94.87

产品规格

  • 厂家型号
    OM4245
  • 规格
    不可高压灭菌<OM4222V・4223V・4224V>材质:蓝色盖/PP(聚丙烯)、插口・连接部/PTFE(四氟乙烯)、ON/OFF栓塞/PCTFE(氟树脂)<OM4244・4246>材质:主体・过滤器/PTFE(四氟乙烯)<OM4245>材质:主体/PP(聚丙烯)、过滤器/PE(聚乙烯)
  • 备注
    一次性过滤器(20um带有聚乙烯滤网)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687