• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。

Infinity™烟蒂筒

参考价格(未税价):
1,545.14 元~
发货日:
5

·大容量桶身,适合高人流区域。
·不锈钢灭烟盘。
·可选择重型底座和加固装置,为户外使用增加稳定性。
·360°丢弃口。
·拱形顶盖可抵御恶劣天气。
·一体化的挂锁设计,有效防止人为破坏与盗窃。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
颜色

筛选条件

  • 不锈钢/黑色顶盖
  • 古银色
  • 黑色
  • 清除选项
容积(L)

筛选条件

  • 4.9
  • 25.4
  • 清除选项
公制尺寸(cm)

筛选条件

  • 39.4×100.7
  • 39.4×105.4
  • 清除选项
烟蒂数量

筛选条件

  • 1500
  • 8000
  • 清除选项
运输重量/箱(Kg)

筛选条件

  • 10.6
  • 14.7
  • 清除选项
外径

筛选条件

  • 座地式
  • 超大容量
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
不锈钢/黑色顶盖
4.9
39.4×100.7
1500
10.6
座地式
5
1,665.28

型号 : FG9W3100SSBLA
一般发货日 5
参考价格(未税价) 1,665.28

产品规格

  • 种类
    罐・桶型
  • 产品类型
    烟灰缸
  • 颜色
    不锈钢/黑色顶盖
  • 容积(L)
    4.9
  • 公制尺寸(cm)
    39.4×100.7
  • 烟蒂数量
    1500
  • 运输重量/箱(Kg)
    10.6
  • 外径
    座地式
古银色
25.4
39.4×105.4
8000
14.7
超大容量
5
1,545.14

型号 : FG9W3400ATPWTR
一般发货日 5
参考价格(未税价) 1,545.14

产品规格

  • 种类
    罐・桶型
  • 产品类型
    烟灰缸
  • 颜色
    古银色
  • 容积(L)
    25.4
  • 公制尺寸(cm)
    39.4×105.4
  • 烟蒂数量
    8000
  • 运输重量/箱(Kg)
    14.7
  • 外径
    超大容量
黑色
25.4
39.4×105.4
8000
14.7
超大容量
5
1,545.14

型号 : FG9W3400BLA
一般发货日 5
参考价格(未税价) 1,545.14

产品规格

  • 种类
    罐・桶型
  • 产品类型
    烟灰缸
  • 颜色
    黑色
  • 容积(L)
    25.4
  • 公制尺寸(cm)
    39.4×105.4
  • 烟蒂数量
    8000
  • 运输重量/箱(Kg)
    14.7
  • 外径
    超大容量

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687